|
|
|
LAERCU
Easypact TVS túlfeszültség csökkentő RC 110…240V
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Easy TeSys
|
Készülék rövid neve
|
LAET
|
Termékválaszték
|
Easy TeSys Control
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Doboz + konzol alátámasztás, dupla
|
Termék kompatibilitása
|
LC1E06...E95
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely
|
Mellső
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Szupresszor technológia
|
RC áramkör
|
Vezérlőkör feszültség
|
110...240 V AC 50/60 Hz
|
Legnagyobb csúcsfeszültség
|
3 Uc <= 400 Hz
|
Szélesség
|
44 mm
|
Mélység
|
33 mm
|
Nettó súly
|
0,025 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-5-1/1991
|
Terméktanúsítványok
|
GOST
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529
|
Védőkezelés
|
TH kérésre megfelel IEC 60068-1
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-60…80 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,200 cm
|
1.csomag hossza
|
2,700 cm
|
1. csomag súlya
|
22,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
78
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,884 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
2496
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
70,612 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|