Schneider-Electric
 
LC1D38KUE picture- Schneider-electric
LC1D38KUE
TESYS D kontaktor GREEN-3P 440V 38A 200VAC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
TeSys Deca
Termékválaszték TeSys D mágneskapcsoló
Termék vagy alkatrész típusa Megszakító kontaktor
Készülék rövid neve LC1D
Mágneskapcsoló alkalmazás Motorvezérlés
Ellenálló töltés
Felhasználási kategória AC-1
AC-3e
AC-4
Pólusok megnevezése 3P
Ue névleges üzemi feszültség Betápláló áramkör: <= 690 V AC 26 MHz...1 GHz
Le névleges üzemi áram 50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-1 for betápláló áramkör
38 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3e for betápláló áramkör
38 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-4 for betápláló áramkör
[Uc] control circuit voltage 100...250 V AC 50/60 Hz
100...250 V DC
Kiegészítő jellemzők
Motorteljesítmény kW 9 kW at 220...240 V AC 50 Hz (AC-3e)
18,5 kW at 380...415 V AC 50 Hz (AC-3e)
18,5 kW at 415 V AC 50 Hz (AC-3e)
18,5 kW at 440 V AC 50 Hz (AC-3e)
18,5 kW at 500 V AC 50 Hz (AC-3e)
18,5 kW at 660/690 V AC 50 Hz (AC-3e)
9 kW at 220...240 V AC 50 Hz (AC-4)
18,5 kW at 380...415 V AC 50 Hz (AC-4)
18,5 kW at 415 V AC 50 Hz (AC-4)
18,5 kW at 440 V AC 50 Hz (AC-4)
18,5 kW at 500 V AC 50 Hz (AC-4)
18,5 kW at 660/690 V AC 50 Hz (AC-4)
Motorteljesítmény LE 2 LE at 115 Veff AC 60 Hz for kétfázisú motors
5 LE at 230/240 V AC 60 Hz for kétfázisú motors
10 LE at 200/208 V AC 60 Hz for 3 fázis motors
10 LE at 230/240 V AC 60 Hz for 3 fázis motors
20 LE at 460/480 V AC 60 Hz for 3 fázis motors
25 LE at 575/600 V AC 60 Hz for 3 fázis motors
Kompatibilitási kód LC1D
Pólus érintkező összetétel 3 NO
Védőfedél -val, -vel
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 10 A (at 60 °C) for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
50 A (at 60 °C) for betápláló áramkör
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 140 A AC for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991
250 A DC for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991
550 A at 440 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
Névleges megszakítóképesség 550 A at 440 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 100 A - 1 s for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
120 A - 500 ms for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
140 A - 100 ms for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
60 A 40 °C - 10 perc for betápláló áramkör
150 A 40 °C - 1 perc for betápláló áramkör
310 A 40 °C - 10 s for betápláló áramkör
430 A 40 °C - 1 s for betápláló áramkör
Kapcsolt biztosíték méretezés 10 A gG for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991
63 A gG at <= 690 V coordination 1-es típus, koordináció for betápláló áramkör
63 A gG at <= 690 V coordination 2-es típus, koordináció for betápláló áramkör
Átlagos impedancia 2 mOhm - Ith 50 A 50 Hz for betápláló áramkör
Teljesítményveszteség pólusonként 5 W AC-1
3 W AC-3e
3 W AC-4
Ui névleges szigetelési feszültség Betápláló áramkör: 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 690 V megfelel IEC 60947-1
Túlfeszültség kategória III
Szennyezettségi fok 3
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
Biztonság megbízhatósági szintje B10d = 1369863 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
B10d = 20000000 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
Mechanikai tartósság 15 Mciklus
Elektromos élettartam 1,8 Mciklus 35 A AC-3e Ue mellett <= 440 V
0,9 Mciklus 50 A AC-1 Ue mellett <= 440 V
1,8 Mciklus 35 A AC-4 Ue mellett <= 440 V
Vezérlő áramkör típus AC/DC -50/60 Hz AC/DC elektronika
Tekercseléstechnológia Beépített kétirányú csúcs korálátozó
Vezérlőkör feszültség korlátok <= 0,1 Uc -40…70 °C kidobás automatikus kalibráció
0,85...1,1 Uc -40…60 °C működési automatikus kalibráció
1...1.1 Uc 60…70 °C működési automatikus kalibráció
Bekapcsolási túláram VA-ban 25 VA 50/60 Hz (at 20 °C)
Bekapcsolási túláram W-ben 18 W 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 1,6 VA 50/60 Hz (at 20 °C)
Tartási áramfogyasztás W-ben 1,1 W -20 °C
Hőveszteség 1,1 W at 50/60 Hz
Üzemidő 45...55 ms zárul
20...90 ms nyitás
Üzemelési ráta 3600 cikl/óra - <60 °C
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: tömör
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - cable stiffness: tömör
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 2,5…10 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 2,5…10 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…10 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 1,5…10 mm² - cable stiffness: tömör
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 2,5…10 mm² - cable stiffness: tömör
Meghúzási nyomaték Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval 2. sz. Philips
Betápláló áramkör: 2,5 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
Betápláló áramkör: 2,5 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval 2. sz. Philips
Betápláló áramkör: 2,5 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval pozidriv No 2 M4
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval pozidriv No 2 M3,5
Kiegészítő érintkező összetétel 1 NO + 1 NC
Kiegészítő érintkezők típusa Típus mechanikusan kapcsolt 1 NO + 1 NC megfelel IEC 60947-5-1/1991
Típus tükör kapcsolat 1 NC megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Jelző áramkör frekvencia 25...400 Hz
Minimális kapcsolófeszültség 17 V for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Minimális kapcsolóáram 5 mA for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Átfedésmentes idő 1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor NC és NO érintkező között
1,5 ms gerjesztéskor NC és NO érintkező között
Rögzítés Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Sín
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-4-2
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
IEC 60337-1
Terméktanúsítványok CCC
CSA-Ex
EAC
UL-Aex
KCC
DNV Marine
LROS (függőben)
UKR
IP védettségi szint IP20 előlap megfelel MSZ EN 60529
Éghajlati ellenállóképesség Megfelel IACS E10 nedves hőnek kitett
Megfelel IEC 60947-1 Annex Q category D nedves hőnek kitett
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül -40…60 °C
60…70 °C csökkenéssel
Üzemi magasság 0...3000 m
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Égésgátlás V1 megfelel UL 94
Mechanikai hibatűrési képesség Rezgések mágneskapcsoló nyitva (2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges)
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (4 Gn, 5...300 Hz)
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (15 Gn for 11 ms)
Ütések mágneskapcsoló nyitva (8 kV)
Magasság 85 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 92 mm
Nettó súly 0,442 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,3 cm
1. csomag szélessége 9,5 cm
1.csomag hossza 12 cm
1. csomag súlya 456 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 15
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 7,152 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes műanyag alkatrészeket és kábeleket tartalmazó termék
Garancia
Garancia 18 months