Schneider-Electric
 
LC1D80FE7 picture- Schneider-electric
LC1D80FE7
Mágneskapcsoló, 80A, 115VAC, 50/60Hz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termékválaszték TeSys D mágneskapcsoló
Termék vagy alkatrész típusa Megszakító kontaktor
Készülék rövid neve LC1D
Mágneskapcsoló alkalmazás Ellenálló töltés
Motorvezérlés
Felhasználási kategória AC-3e
AC-4
AC-41
AC-1
Pólusok megnevezése 3P
Ue névleges üzemi feszültség Betápláló áramkör: <= 300 V DC 26 MHz...1 GHz
Betápláló áramkör: <= 690 V AC
Le névleges üzemi áram 125 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for betápláló áramkör
80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for betápláló áramkör
80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-4 for betápláló áramkör
[Uc] control circuit voltage 115 V AC 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Motorteljesítmény kW 22 kW at 220...240 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
37 kW at 380...415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
45 kW at 415/440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
55 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
45 kW at 660/690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
15 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-41)
22 kW at 220...240 V AC 50/60 Hz (AC-4)
37 kW at 380...415 V AC 50/60 Hz (AC-4)
45 kW at 415/440 V AC 50/60 Hz (AC-4)
55 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-4)
45 kW at 660/690 V AC 50/60 Hz (AC-4)
Motorteljesítmény LE 7,5 LE at 125...180 V AC 50/60 Hz for kétfázisú motors
15 LE at 230/240 V AC 50/60 Hz for kétfázisú motors
30 LE at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 fázis motors
30 LE at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 fázis motors
60 LE at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 fázis motors
60 LE at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 fázis motors
Kompatibilitási kód LC1D
Pólus érintkező összetétel 3 NO
Védőfedél -val, -vel
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 10 A (at 60 °C) for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
125 A (at 60 °C) for betápláló áramkör
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 140 A AC for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991
250 A DC for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991
1100 A at 440 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
Névleges megszakítóképesség 1100 A at 440 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 640 A 40 °C - 10 s for betápláló áramkör
990 A 40 °C - 1 s for betápláló áramkör
135 A 40 °C - 10 perc for betápláló áramkör
320 A 40 °C - 1 perc for betápláló áramkör
100 A - 1 s for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
120 A - 500 ms for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
140 A - 100 ms for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Kapcsolt biztosíték méretezés 10 A gG for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991
200 A gG at <= 690 V coordination 1-es típus, koordináció for betápláló áramkör
160 A gG at <= 690 V coordination 2-es típus, koordináció for betápláló áramkör
Átlagos impedancia 0,8 mOhm - Ith 125 A 50 Hz for betápláló áramkör
Teljesítményveszteség pólusonként 5,1 W AC-3e
12,5 W AC-1
5,1 W AC-4
Ui névleges szigetelési feszültség Betápláló áramkör: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Betápláló áramkör: 600 V UL-Aex tanúsítva
Betápláló áramkör: 1000 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 690 V megfelel IEC 60947-1
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V UL-Aex tanúsítva
Túlfeszültség kategória III
Szennyezettségi fok 3
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV megfelel IEC 60947-1
Biztonság megbízhatósági szintje B10d = 1369863 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
B10d = 20000000 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
Mechanikai tartósság 4 Mciklus
Elektromos élettartam 0,8 Mciklus 125 A AC-1 Ue mellett <= 440 V
1,5 Mciklus 80 A AC-3e Ue mellett <= 440 V
1,5 Mciklus 80 A AC-4 Ue mellett <= 440 V
Vezérlő áramkör típus AC -50/60 Hz szabvány
Tekercseléstechnológia Beépített fojtó modul nélkül
Vezérlőkör feszültség korlátok 0,85...1,1 Uc -40…55 °C működési AC 60 Hz
0,3...0,6 Uc -40…70 °C kidobás AC 50/60 Hz
0,8...1,1 Uc -40…55 °C működési AC 50 Hz
1...1.1 Uc 55…70 °C működési AC 50/60 Hz
Bekapcsolási túláram VA-ban 245 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
245 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 26 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
26 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Hőveszteség 6…10 W at 50/60 Hz
Üzemidő 20...35 ms zárul
6...20 ms nyitás
Üzemelési ráta 3600 cikl/óra - <60 °C
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 4…50 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 4…25 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 4…50 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 4…16 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 4…50 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 4…25 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Meghúzási nyomaték Vezérlő áramkör: 1,2 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
Vezérlő áramkör: 1,2 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval 2. sz. Philips
Betápláló áramkör: 12 N.m - mellett szállítás csatlakozó nélkül - csavarhúzóval Ø 6 - 8 mm-es lemez
Betápláló áramkör: 12 N.m - mellett szállítás csatlakozó nélkül hexagonális 4 mm
Vezérlő áramkör: 1,2 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval pozidriv No 2
Kiegészítő érintkező összetétel 1 NO + 1 NC
Kiegészítő érintkezők típusa Típus mechanikusan kapcsolt 1 NO + 1 NC megfelel IEC 60947-5-1/1991
Típus tükör kapcsolat 1 NC megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Jelző áramkör frekvencia 25...400 Hz
Minimális kapcsolófeszültség 17 V for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Minimális kapcsolóáram 5 mA for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Átfedésmentes idő 1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor NC és NO érintkező között
1,5 ms gerjesztéskor NC és NO érintkező között
Rögzítés Sín
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Környezet
Szabványok CSA C22.2 No 14
EN 60947-5
EN 60947-5-1 C függelék
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
IEC 60947-5-1/1991
UL 508-CM
Terméktanúsítványok DNV-GL
GOST
UL-Aex
LROS (függőben)
RMRoS
CCC
BV
GOST
CSA-Ex
IP védettségi szint IP20 előlap megfelel MSZ EN 60529
Védőkezelés TH kérésre megfelel IEC 60068-2-30
Éghajlati ellenállóképesség Megfelel IACS E10 nedves hőnek kitett
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül -40…60 °C
60…70 °C csökkenéssel
Üzemi magasság 0...3000 m
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Égésgátlás V1 megfelel UL 94
Mechanikai hibatűrési képesség Rezgések mágneskapcsoló nyitva (2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges)
Ütések mágneskapcsoló nyitva (8 kV)
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (3 Gn, 5...300 Hz)
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (10 Gn for 11 ms)
Magasság 127 mm
Szélesség 85 mm
Mélység 130 mm
Nettó súly 1,59 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,5 cm
1. csomag szélessége 13,5 cm
1.csomag hossza 14,0 cm
1. csomag súlya 1,559 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 8,09 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months