|
|
|
LC1DFKB7
Mágneskapcsoló 12,5KVAR 24V 50/60HZ
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
TeSys Deca
|
Termék neve
|
TeSys LE
TeSys DF
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Elveszthetetlen anyák
|
Készülék rövid neve
|
LC1DFK
|
Készülék alkalmazás
|
Vezérlés
|
Mágneskapcsoló alkalmazás
|
Telejsítménytényező korrekció
|
Felhasználási kategória
|
AC-7C
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
Betápláló áramkör: 6 V AC 50/60 Hz
|
Reaktív teljesítmény ráta
|
7 kvar -230 V AC 50 Hz - <60 °C
12,5 kvar -400 V AC 50 Hz - <60 °C
13 kvar -440 V AC 50 Hz - <60 °C
21 kvar -690 V AC 50 Hz - <60 °C
|
Vezérlő áramkör típus
|
AC -50/60 Hz
|
Vezérlőkör feszültség
|
24 V AC 50/60 Hz
|
Segédkontaktus mindegyik érintkezőn
|
1 NO + 2 NC pillanatnyi
|
Elektromos élettartam
|
300000 ciklus Ue mellett 400 V
200000 ciklus Ue mellett 6 V
|
Rögzítés
|
DIN sín
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-4-2
IEC 60337-1
|
Terméktanúsítványok
|
IECEE CB Scheme (pending)
UKR
|
Csatlakozás típusa
|
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: tömör
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - cable stiffness: tömör
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 1,5…6 mm² - cable stiffness: tömör
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 1,5…4 mm² - cable stiffness: tömör
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 1,5…6 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 1,5…6 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 1,5…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
|
Meghúzási nyomaték
|
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Betápláló áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás
|
Üzemelési ráta
|
240 cikl/óra
|
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő érintkezők típusa
|
Típus mechanikusan kapcsolt 1 NO + 2 NC megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20 előlap megfelel MSZ EN 60529
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-60…80 °C
|
Üzemi magasság
|
0...3000 m
|
Magasság
|
115 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Mélység
|
121 mm
|
Nettó súly
|
0,53 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
19,330 cm
|
1.csomag hossza
|
22,500 cm
|
1. csomag súlya
|
542,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,040 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|