Termékcsalád
|
Thalassa
TeSys Deca
|
Termék neve
|
TeSys LE
TeSys DF
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Elveszthetetlen anyák
|
Készülék rövid neve
|
LC1DPK
|
Készülék alkalmazás
|
Vezérlés
|
Mágneskapcsoló alkalmazás
|
Telejsítménytényező korrekció
|
Felhasználási kategória
|
AC-7C
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
Készülék helye a rendszerben
|
Hálózati betáplálás
Vonali megszakítás
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
Betápláló áramkör: 6 V AC 50/60 Hz
|
Reaktív teljesítmény ráta
|
17 kvar -230 V AC 50 Hz - <60 °C
30 kvar -400 V AC 50 Hz - <60 °C
32 kvar -440 V AC 50 Hz - <60 °C
50 kvar -690 V AC 50 Hz - <60 °C
16,5 kvar -230 V AC 60 Hz - <60 °C
33,3 kvar -460 V AC 60 Hz - <60 °C
40 kvar -575 V AC 60 Hz - <60 °C
|
Vezérlő áramkör típus
|
AC -50/60 Hz
|
Vezérlőkör feszültség
|
400 V AC 50/60 Hz
|
Segédkontaktus mindegyik érintkezőn
|
1 NO + 2 NC pillanatnyi
|
Elektromos élettartam
|
300000 ciklus Ue mellett 400 V
200000 ciklus Ue mellett 6 V
|
Rögzítés
|
DIN sín
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-4-2
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
IEC 60337-1
|
Terméktanúsítványok
|
IECEE CB Scheme (pending)
UL-Aex
CSA-Ex
UKR
|
Csatlakozás típusa
|
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: tömör
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - cable stiffness: tömör
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: Everlink saru 1 1…35 mm² - cable stiffness: tömör
Betápláló áramkör: Everlink saru 2 1…25 mm² - cable stiffness: tömör
Betápláló áramkör: Everlink saru 1 1…35 mm² - cable stiffness: rugalmas vezeték nélkül
Betápláló áramkör: Everlink saru 2 1…25 mm² - cable stiffness: rugalmas vezeték nélkül
|
Meghúzási nyomaték
|
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Betápláló áramkör: 5 N.m - mellett Everlink saru - kábel 1…25 mm²
Betápláló áramkör: 8 N.m - mellett Everlink saru - kábel 35 mm²
|
Üzemelési ráta
|
240 cikl/óra
|