|
|
|
LC1DWK12P5
Kondenzátor mágneskapcsoló
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék neve
|
TeSys LE
TeSys DF
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Elveszthetetlen anyák
|
Készülék rövid neve
|
LC1E
|
Mágneskapcsoló alkalmazás
|
Telejsítménytényező korrekció
|
Felhasználási kategória
|
AC-7C
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
Betápláló áramkör: <= 690 V AC 50/60 Hz
|
Reaktív teljesítmény ráta
|
35 kvar -230 V AC 50/60 Hz - <60 °C
63 kvar -400…415 V AC 50/60 Hz - <60 °C
67 kvar -440 V AC 50/60 Hz - <60 °C
104 kvar -660…690 V AC 50/60 Hz - <60 °C
|
Vezérlő áramkör típus
|
AC -50 Hz
|
Vezérlőkör feszültség
|
230 V AC 50 Hz
|
Segédkontaktus mindegyik érintkezőn
|
1 NO + 2 NC esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Elektromos élettartam
|
300000 ciklus Ue mellett 400 V
200000 ciklus Ue mellett 6 V
|
Rögzítés
|
DIN sín
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
|
Szabványok
|
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
IEC 60831-1
IEC 60070
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CSA-Ex
IEC-Ex INE 16.0047X
UKR
|
Csatlakozás típusa
|
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 4…50 mm² - cable stiffness: tömör
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 4…25 mm² - cable stiffness: tömör
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 4…50 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 4…25 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 4…50 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 4…16 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: tömör
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - cable stiffness: tömör
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
|
Meghúzási nyomaték
|
Betápláló áramkör: 9 N.m - mellett szállítás csatlakozó nélkül
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros sorkapocs
|
Üzemelési ráta
|
100 cikl/óra
|
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő érintkezők típusa
|
Típus mechanikusan kapcsolt 1 NO + 2 NC megfelel IEC 60947-5-1/1991
Típus tükör kapcsolat 1 NC megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529
|
Védőkezelés
|
TH kérésre megfelel IEC 60068-2-30
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-60…80 °C
|
Üzemi magasság
|
0...3000 m
|
Magasság
|
180 mm
|
Szélesség
|
85 mm
|
Mélység
|
157 mm
|
Nettó súly
|
1,65 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
18,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,5 cm
|
1.csomag hossza
|
17,5 cm
|
1. csomag súlya
|
1,729 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
7,601 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
48
|
3.csomag magassága
|
73,5 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,0 cm
|
3. csomag hossza
|
80,0 cm
|
3. csomag súlya
|
95,656 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|