Schneider-Electric
 
LC1E1210B5 picture- Schneider-electric
LC1E1210B5
Easypact TVS mágneskapcs 12A 1NO 24VAC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Easy TeSys
Termékválaszték Easy TeSys Control
Termék vagy alkatrész típusa Megszakító kontaktor
Készülék rövid neve LC1F
Mágneskapcsoló alkalmazás Motorvezérlés
Ellenálló töltés
Felhasználási kategória AC-1
AC-3e
Pólusok megnevezése 3P
Ue névleges üzemi feszültség Betápláló áramkör: <= 690 V AC 50/60 Hz
Le névleges üzemi áram 25 A (at <55 °C) at <= 440 V AC AC-1 for betápláló áramkör
12 A (at <55 °C) at <= 440 V AC AC-3e for betápláló áramkör
[Uc] control circuit voltage 24 V AC 50 Hz
Kiegészítő jellemzők
Motorteljesítmény kW 3 kW at 220...240 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
5,5 kW at 380...415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
5,5 kW at 415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
5,5 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
7,5 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
7,5 kW at 660/690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
Pólus érintkező összetétel 3 NO
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 25 A (at 55 °C)
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 120 A at 440 V AC for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Névleges megszakítóképesség 96 A at 440 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 105 A 40 °C - 10 s for betápláló áramkör
61 A 40 °C - 60 s for betápláló áramkör
30 A 40 °C - 600 s for betápláló áramkör
Kapcsolt biztosíték méretezés 10 A gG at <= 690 V coordination 1-es típus, koordináció for vezérlő áramkör conforming to IEC 60947-5-1/1991
25 A gG at <= 690 V coordination 1-es típus, koordináció for betápláló áramkör
Átlagos impedancia 2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz for betápláló áramkör
Teljesítményveszteség pólusonként 0,36 W AC-3e
1,6 W AC-1
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Túlfeszültség kategória III
Szennyezettségi fok 3
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV közös módusú megfelel IEC 60947-1
Mechanikai tartósság 10000000 ciklus
Elektromos élettartam 1400000 ciklus AC-3e
300000 ciklus AC-1
Vezérlő áramkör típus AC -50 Hz
Vezérlőkör feszültség korlátok 0,85...1,1 Uc -5…55 °C működési 50 Hz
0,3...0,6 Uc -5…55 °C kidobás 50 Hz
Bekapcsolási túláram VA-ban 95 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
95 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 8,3 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
8,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Hőveszteség 2…3 W for vezérlő áramkör
Üzemidő 12...22 ms bezáráskor
4...19 ms nyíláson
Üzemelési ráta 1800 cikl/óra - <60 °C
Csatlakozás típusa Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Meghúzási nyomaték Betápláló áramkör: 1,2 N.m
Vezérlő áramkör: 1,2 N.m
Kiegészítő érintkező összetétel 1 NO
Minimális kapcsolófeszültség 17 V for vezérlő áramkör
Minimális kapcsolóáram 5 mA for vezérlő áramkör
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm for vezérlő áramkör
Átfedésmentes idő 1,5 ms gerjesztéskor NC és NO érintkező között garantált
1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor NC és NO érintkező között garantált
Rögzítés Lemez vagy panel szerelőkészlettel
DIN sín
Környezet
Szabványok IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
IEC 60947-1
Terméktanúsítványok EAC
CE
IP védettségi szint IP2X megfelel MSZ EN 60529
Védőkezelés TH kérésre (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60068-2-52
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül -20…70 °C Uc-nél 20 ºC-on
-60…80 °C tárolás eredeti csomagolásban
-5…55 °C opció
Üzemi magasság 3600...4500 m nélkül
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Mechanikai hibatűrési képesség Rezgések mágneskapcsoló nyitva (1,5 kV)
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (3 Gn, 5...300 Hz)
Ütések mágneskapcsoló nyitva (7 Gn for 11 ms)
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (10 Gn for 11 ms)
Magasság 74 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 80 mm
Nettó súly 0,3 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,31 cm
1. csomag szélessége 7,4 cm
1.csomag hossza 4,82 cm
1. csomag súlya 340 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 36
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 12,648 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months