Schneider-Electric
 
LC1E400Q7 picture- Schneider-electric
LC1E400Q7
EasyPact TVS 3P mágneskapcsoló LC1E400A 380V
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Easy TeSys
Termékválaszték Easy TeSys Control
Termék vagy alkatrész típusa Megszakító kontaktor
Készülék rövid neve LC1F
Mágneskapcsoló alkalmazás Ellenálló töltés
Motorvezérlés
Felhasználási kategória AC-1
AC-3e
Pólusok megnevezése 3P
Ue névleges üzemi feszültség Betápláló áramkör: <= 690 V AC 50/60 Hz
Le névleges üzemi áram 400 A (at <55 °C) at <= 440 V AC AC-3e for betápláló áramkör
500 A (at <40 °C) at <= 440 V AC AC-1 for betápláló áramkör
[Uc] control circuit voltage 380 V AC 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Motorteljesítmény kW 110 kW at 220...240 V AC 50/60 Hz
200 kW at 380...415 V
220 kW at 415 V
250 kW at 440 V
257 kW at 500 V
280 kW at 660/690 V
Pólus érintkező összetétel 3 NO
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 500 A (at 40 °C) for betápláló áramkör
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 4000 A at 440 V AC for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Névleges megszakítóképesség 3200 A at 440 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 3600 A 40 °C - 10 s for betápláló áramkör
Kapcsolt biztosíték méretezés 10 A gG at <= 690 V coordination 1-es típus, koordináció for vezérlő áramkör conforming to IEC 60947-5-1/1991
630 A gG at <= 690 V coordination 1-es típus, koordináció for betápláló áramkör
Átlagos impedancia 0,26 mOhm - Ith 500 A 50 Hz for betápláló áramkör
Teljesítményveszteség pólusonként 42 W AC-3e
65 W AC-1
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Túlfeszültség kategória III
Szennyezettségi fok 3
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV közös módusú megfelel IEC 60947-1
Mechanikai tartósság 4000000 ciklus
Elektromos élettartam 250000 ciklus AC-1
600000 ciklus AC-3e
Vezérlő áramkör típus AC -50/60 Hz
Vezérlőkör feszültség korlátok 0,85...1,1 Uc -5…55 °C működési 50/60 Hz
0,35...0,5 Uc -5…55 °C kidobás 50/60 Hz
Bekapcsolási túláram VA-ban 1075 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
1075 VA 60 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 15 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
15 VA 60 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Hőveszteség 14 W for vezérlő áramkör
Üzemidő 100...170 ms nyíláson
40...75 ms bezáráskor
Üzemelési ráta 2400 cikl/óra - <55 °C
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: kosaras szorító 2 - external diameter: 150 mm
Betápláló áramkör: sínek 2 - busbar cross section: 30 x 5 mm
Meghúzási nyomaték Vezérlő áramkör: 1,2 N.m
Betápláló áramkör: 35 N.m
Minimális kapcsolófeszültség 17 V for vezérlő áramkör
Minimális kapcsolóáram 5 mA for vezérlő áramkör
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm for vezérlő áramkör
Átfedésmentes idő 1,5 ms gerjesztéskor NC és NO érintkező között garantált
1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor NC és NO érintkező között garantált
Rögzítés Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Környezet
Szabványok IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-1
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Terméktanúsítványok EAC
CE
IP védettségi szint IP04 megfelel MSZ EN 60529
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül -20…70 °C Uc-nél 20 ºC-on
-60…80 °C tárolás eredeti csomagolásban
-5…55 °C opció
Üzemi magasság 3600...4500 m nélkül
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Mechanikai hibatűrési képesség Rezgések mágneskapcsoló nyitva (1,5 kV)
Ütések mágneskapcsoló nyitva (6 Gn for 11 ms)
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (5 Gn for 11 ms)
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (15 Gn for 11 ms)
Magasság 375 mm
Szélesség 213 mm
Mélység 219 mm
Nettó súly 9,1 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 25,0 cm
1. csomag szélessége 24,0 cm
1.csomag hossza 32,0 cm
1. csomag súlya 9,9 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S06
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 73,5 cm
2. csomag szélessége 60,0 cm
2. csomag hossza 80,0 cm
2. csomag súlya 112,0 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.