|
|
|
LC1F225
Mágneskapcsoló, AC3, 225A, tekercs nélkül
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék neve
|
TeSys GB2
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Megszakító kontaktor
|
Készülék rövid neve
|
LC1F
|
Mágneskapcsoló alkalmazás
|
Motorvezérlés
Ellenálló töltés
|
Felhasználási kategória
|
AC-41
AC-1
AC-3e
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
<= 690 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
|
Le névleges üzemi áram
|
315 A 40 °C) -<= 440 V AC-1
225 A 55 °C) -<= 440 V AC-3e
|
Motorteljesítmény kW
|
110 kW at 380...415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
110 kW at 415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
110 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
129 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
63 kW at 220...240 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
129 kW at 660/690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
40 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-41)
|
Kiegészítő jellemzők
Vezérlőkör feszültség
|
24...575 V AC 40...400 Hz with LX9 coil
24...460 V DC with LX4 coil
100...250 V AC 50/60 Hz with LXE coil
100...380 V DC with LXE coil
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
315 A (at 40 °C)
|
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény
|
2250 A conforming to IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Névleges megszakítóképesség
|
1800 A conforming to IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
1800 A 40 °C - 10 s
1000 A 40 °C - 30 s
850 A 40 °C - 1 perc
560 A 40 °C - 3 perc
440 A 40 °C - 10 perc
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
315 A gG at <= 440 V
250 A aM at <= 440 V
|
Átlagos impedancia
|
0,32 mOhm - Ith 315 A 50 Hz
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
1000 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
1500 V megfelel VDE 0113
|
Teljesítményveszteség pólusonként
|
32 W AC-1
16 W AC-3e
|
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
Működési: 0,85...1,1 Uc AC 40...400 Hz with LX9 coil
Kidobás: 0.2...0.55 Uc AC 40...400 Hz with LX9 coil
Működési: 0,85...1,1 Uc DC with LX4 coil
Kidobás: 0,15...0,2 Uc DC with LX4 coil
Működési: 85...275 V AC 50/60 Hz with LXE coil
Kidobás: 0...60 V AC 50/60 Hz with LXE coil
Működési: 85...418 V DC with LXE coil
Kidobás: 0...45 V DC with LXE coil
|
Hőveszteség
|
8…9,8 W
2,2…2,5 W
|
Üzemidő
|
35 ms zárul esetén with LX9 coil
130 ms nyitás esetén with LX9 coil
30...40 ms zárul esetén with LX4 coil
30...50 ms nyitás esetén with LX4 coil
40...80 ms zárul esetén with LXE coil
6...54 ms nyitás esetén with LXE coil
|
Rögzítés
|
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
|
Szabványok
|
JIS C8201-5-1
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
IEC 60947-1
EN 60947-5
EN 60947-2
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
LROS (függőben)
BV
CB
ACA TS
DNV-GL
CSA-Ex
RMRS
RMRoS
UKR
|
Csatlakozás típusa
|
Betápláló áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval 1 kábel 185 mm²
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 185 mm²
Betápláló áramkör: csupasz kábelcsatlakozók 2 kábel - gyűjtősín keresztmetszet: 32 x 4 mm
Betápláló áramkör: réz oszlop
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…2,5 mm²tömör nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1,0 kábel 0,2…2,5 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1,0 kábel 0,25…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1,0 kábel 0,2…2,5 mm²tömör nélkül
|
Meghúzási nyomaték
|
Betápláló áramkör: 35 N.m
Vezérlő áramkör: 1,2 N.m
Vezérlő áramkör: 0,6 N.m
|
Mechanikai tartósság
|
10 Mciklus
|
Bekapcsolási túláram VA-ban
|
950…1180 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)with LX9 coil
737…902 VA (at 20 °C)with LX4 coil
280…310 VA, 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)with LXE coil
270…320 VA (at 20 °C)with LXE coil
|
Tartási áramfogyasztás VA-ban
|
8,9…10,9 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)with LX9 coil
4,13…5,07 VA (at 20 °C)with LX4 coil
4,5…7,0 VA, 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)with LXE coil
2,5…4,0 VA (at 20 °C)with LXE coil
|
Üzemelési ráta
|
2400 cikl/óra - <55 °C
|
Kompatibilitási kód
|
LC1F
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20 előlap fedéllel megfelel MSZ EN 60529
IP20 előlap fedéllel megfelel VDE 0106-1
|
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-60…80 °C
|
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül
|
-40…70 °C
|
Üzemi magasság
|
3600...4500 m ajtó nélkül
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Rezgések mágneskapcsoló nyitva: 2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 5 Gn for 11 ms
Ütések mágneskapcsoló nyitva: 7 ms
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 15 Gn for 1/2 sine wave (11 ms)
|
Magasság
|
197 mm
|
Szélesség
|
168,5 mm
|
Mélység
|
181 mm
|
Nettó súly
|
5,55 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
23,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
25,000 cm
|
1.csomag hossza
|
29,000 cm
|
1. csomag súlya
|
4,694 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
64,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|