Vezérlő áramkör típus
|
AC -50/60 Hz
|
Vezérlőkör feszültség
|
24 V AC 50/60 Hz
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
12 A (at 55 °C) for betápláló áramkör
|
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény
|
66 A at 6 V AC conforming to IEC 60947-1
66 A at 6 V AC conforming to NF C 63-120
|
Névleges megszakítóképesség
|
52 A at <= 400 V for betápláló áramkör conforming to NF C 63-120
52 A at <= 400 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
50 A 55 °C for betápláló áramkör
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
16 A gI at <= 440 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
|
Átlagos impedancia
|
4 mOhm - Ith 12 A 50 Hz
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
690 V megfelel IEC 60947-1
690 V megfelel VDE 0113
690 V megfelel BS 5424
690 V megfelel UL 508-CM
690 V megfelel CSA C22.2 No 14
|
Rögzítés
|
Sín
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-4-2
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Terméktanúsítványok
|
CCC
CE
UKR
EAC
cULus 508
|
Csatlakozás típusa
|
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 0,35…6 mm²rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 0,5…6 mm²rugalmas nélkül
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 1,5…6 mm²tömör
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 0,35…1,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 0,35…2,5 mm²rugalmas nélkül
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 1,5…4 mm²tömör
|
Meghúzási nyomaték
|
0,8 N.m - mellett szállítás csatlakozó nélkül - csavarhúzóval pozidriv No 1
|
Üzemidő
|
6...8 ms tekercs áramtalanítás és NO nyitás
7...14 ms tekercs feszültség alá helyezés és NO zárás
|
Mechanikai tartósság
|
10 Mciklus
|
Üzemelési ráta
|
1200 cikl/óra
|
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
Működési: 0,85...1,1 Uc (at <50 °C)
Kidobás: 0,2...0,75 Uc (at <50 °C)
|
Bekapcsolási túláram VA-ban
|
16 VA (at 20 °C)
|
Tartási áramfogyasztás VA-ban
|
4,2 VA (at 20 °C)
|
Hőveszteség
|
1,4 W -50/60 Hz
|