|
|
|
LC2D32B7
AC irányváltó, 15kW/32A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1Z+1NY
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
TeSys Deca
|
Termék neve
|
TeSys D
TeSys DF
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Irányváltó megszakító kontaktor
|
Készülék rövid neve
|
LC2F
|
Mágneskapcsoló alkalmazás
|
Ellenálló töltés
Motorvezérlés
|
Felhasználási kategória
|
AC-1
AC-3e
AC-4
|
Készülék bemutatása
|
Gyárilag összeszerelt irányváltó erősáramú gyűjtősínnel
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
Betápláló áramkör: <= 690 V AC 26 MHz...1 GHz
Betápláló áramkör: <= 300 V DC
|
Le névleges üzemi áram
|
32 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for betápláló áramkör
50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for betápláló áramkör
32 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-4 for betápláló áramkör
|
Motorteljesítmény kW
|
7,5 kW at 220...240 V AC 50...60 Hz
15 kW at 380...415 V AC 50...60 Hz
15 kW at 415 V AC 50...60 Hz
15 kW at 440 V AC 50...60 Hz
18,5 kW at 500 V AC 50...60 Hz
18,5 kW at 660/690 V AC 50...60 Hz
|
Motor power HP (UL / CSA)
|
2 LE at 115 Veff AC 60 Hz for kétfázisú motors
5 LE at 230/240 V AC 60 Hz for kétfázisú motors
10 LE at 200/208 V AC 60 Hz for 3 fázis motors
10 LE at 230/240 V AC 60 Hz for 3 fázis motors
20 LE at 460/480 V AC 60 Hz for 3 fázis motors
30 LE at 575/600 V AC 60 Hz for 3 fázis motors
|
Vezérlő áramkör típus
|
AC -50/60 Hz
|
Vezérlőkör feszültség
|
24 V AC 50/60 Hz
|
Kiegészítő érintkező összetétel
|
1 NO + 1 NC
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-1
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
10 A (at 60 °C) for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
50 A (at 60 °C) for betápláló áramkör
|
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény
|
140 A AC for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991
250 A DC for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991
550 A at 440 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
|
Névleges megszakítóképesség
|
550 A at 440 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
60 A 40 °C - 10 perc for betápláló áramkör
138 A 40 °C - 1 perc for betápláló áramkör
260 A 40 °C - 10 s for betápláló áramkör
430 A 40 °C - 1 s for betápláló áramkör
100 A - 1 s for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
120 A - 500 ms for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
140 A - 100 ms for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
10 A gG for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991
63 A gG at <= 690 V coordination 1-es típus, koordináció for betápláló áramkör
63 A gG at <= 690 V coordination 2-es típus, koordináció for betápláló áramkör
|
Átlagos impedancia
|
2 mOhm - Ith 50 A 50 Hz for betápláló áramkör
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
Betápláló áramkör: 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Betápláló áramkör: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Betápláló áramkör: 600 V UL-Aex tanúsítva
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 690 V megfelel IEC 60947-1
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V UL-Aex tanúsítva
|
Elektromos élettartam
|
1,65 Mciklus 32 A AC-3e Ue mellett <= 440 V
1,4 Mciklus 50 A AC-1 Ue mellett <= 440 V
1,65 Mciklus 32 A AC-4 Ue mellett <= 440 V
|
Teljesítményveszteség pólusonként
|
2 W AC-3e
5 W AC-1
2 W AC-4
|
Front cover
|
-val, -vel
|
Reteszeléses típusa
|
Mechanikus
|
Rögzítés
|
Sín
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
|
Szabványok
|
CSA C22.2 No 14
EN 60947-5
EN 60947-5-1 C függelék
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
IEC 60947-5-1/1991
UL 508-CM
IEC 60337-1
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CSA-Ex
RMRoS
GOST
CCC
DNV-GL
LROS (függőben)
GOST
BV
UKR
CB
|
Csatlakozás típusa
|
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²tömör
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²tömör
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 2,5…10 mm²rugalmas nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 2,5…10 mm²rugalmas nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…10 mm²rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5…6 mm²rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1,5…10 mm²tömör
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 2,5…10 mm²tömör
|
Meghúzási nyomaték
|
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval 2. sz. Philips
Betápláló áramkör: 2,5 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
Betápláló áramkör: 2,5 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval 2. sz. Philips
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval pozidriv No 2
Betápláló áramkör: 2,5 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval pozidriv No 2
|
Üzemidő
|
12...22 ms zárul
4...19 ms nyitás
|
Biztonság megbízhatósági szintje
|
B10d = 1369863 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
B10d = 20000000 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
|
Mechanikai tartósság
|
15 Mciklus
|
Üzemelési ráta
|
3600 cikl/óra - <60 °C
|
Kiegészítő jellemzők
Tekercseléstechnológia
|
Beépített fojtó modul nélkül
|
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
0,3...0,6 Uc -40…70 °C kidobás AC 50/60 Hz
0,8...1,1 Uc -40…60 °C működési AC 50 Hz
0,85...1,1 Uc -40…60 °C működési AC 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C működési AC 50/60 Hz
|
Bekapcsolási túláram VA-ban
|
70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Tartási áramfogyasztás VA-ban
|
7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Hőveszteség
|
2…3 W -50/60 Hz
|
Kiegészítő érintkezők típusa
|
Típus mechanikusan kapcsolt 1 NO + 1 NC megfelel IEC 60947-5-1/1991
Típus tükör kapcsolat 1 NC megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Jelző áramkör frekvencia
|
25...400 Hz
|
Minimális kapcsolóáram
|
5 mA for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Minimális kapcsolófeszültség
|
17 V for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Átfedésmentes idő
|
1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor NC és NO érintkező között
1,5 ms gerjesztéskor NC és NO érintkező között
|
Szigetelési ellenállás
|
> 10 mOhm for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20 előlap megfelel MSZ EN 60529
|
Éghajlati ellenállóképesség
|
Megfelel IACS E10
Megfelel IEC 60947-1 Annex Q category D
|
Védőkezelés
|
TH kérésre megfelel IEC 60068-2-30
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-40…60 °C
60…70 °C csökkenéssel
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-60…80 °C
|
Üzemi magasság
|
0...3000 m
|
Tűzellenállási képesség
|
850 °C megfelel IEC 60695-2-1
|
Égésgátlás
|
V1 megfelel UL 94
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Rezgések mágneskapcsoló nyitva: 2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 4 Gn, 5...300 Hz
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 15 Gn for 11 ms
Ütések mágneskapcsoló nyitva: 8 kV
|
Magasság
|
85 mm
|
Szélesség
|
90 mm
|
Mélység
|
92 mm
|
Nettó súly
|
0,797 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,5 cm
|
1.csomag hossza
|
14,0 cm
|
1. csomag súlya
|
952,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,09 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|