Termékcsalád
|
Thalassa
TeSys Deca
|
Termék neve
|
TeSys DF
Tesys Deca green
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Irányváltó megszakító kontaktor
|
Készülék rövid neve
|
LC2F
|
Mágneskapcsoló alkalmazás
|
Ellenálló töltés
Motorvezérlés
|
Felhasználási kategória
|
AC-1
AC-3e
|
Készülék bemutatása
|
Gyárilag összeszerelt irányváltó erősáramú gyűjtősínnel
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
Betápláló áramkör: 6 V AC 26 MHz...1 GHz
|
Le névleges üzemi áram
|
50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3e for betápláló áramkör
80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-1 for betápláló áramkör
|
Motorteljesítmény kW
|
15 kW at 220...240 V AC 50 Hz
22 kW at 380...415 V AC 50 Hz
25 kW at 415 V AC 50 Hz
30 kW at 440 V AC 50 Hz
30 kW at 500 V AC 50 Hz
33 kW at 660/690 V AC 50 Hz
|
Motor power HP (UL / CSA)
|
3 LE at 115 Veff AC 60 Hz for kétfázisú motors
7,5 LE at 230/240 V AC 60 Hz for kétfázisú motors
15 LE at 200/208 V AC 60 Hz for 3 fázis motors
15 LE at 230/240 V AC 60 Hz for 3 fázis motors
40 LE at 460/480 V AC 60 Hz for 3 fázis motors
40 LE at 575/600 V AC 60 Hz for 3 fázis motors
|
Vezérlő áramkör típus
|
DC DC alacsony fogyasztás
|
Vezérlőkör feszültség
|
24 V DC
|
Kiegészítő érintkező összetétel
|
1 NO + 1 NC
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-1
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
10 A (at 60 °C) for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
80 A (at 60 °C) for betápláló áramkör
|
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény
|
140 A AC for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991
250 A DC for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991
900 A at 440 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
|
Névleges megszakítóképesség
|
900 A at 440 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
100 A - 1 s for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
120 A - 500 ms for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
140 A - 100 ms for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
400 A 40 °C - 10 s for betápláló áramkör
810 A 40 °C - 1 s for betápláló áramkör
84 A 40 °C - 10 perc for betápláló áramkör
208 A 40 °C - 1 perc for betápláló áramkör
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
10 A gG for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991
100 A gG at <= 690 V coordination 1-es típus, koordináció for betápláló áramkör
100 A gG at <= 690 V coordination 2-es típus, koordináció for betápláló áramkör
|
Átlagos impedancia
|
1,5 mOhm - Ith 80 A 50 Hz for betápláló áramkör
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
Betápláló áramkör: 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 690 V megfelel IEC 60947-1
|
Elektromos élettartam
|
1,8 Mciklus 42 A AC-3e Ue mellett <= 440 V
0,5 Mciklus 80 A AC-1 Ue mellett <= 440 V
|
Teljesítményveszteség pólusonként
|
3,7 W AC-3e
9,6 W AC-1
|
Front cover
|
-val, -vel
|
Reteszeléses típusa
|
Mechanikus
|
Rögzítés
|
Sín
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-4-2
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
IEC 60337-1
|
Termékbizonyítvány
|
CCC
CSA-Ex
EAC
UL-Aex
KCC
DNV Marine
LROS (függőben)
UKR
|
Csatlakozás típusa
|
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²tömör
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²tömör
Betápláló áramkör: Everlink saru 1 kábel 1…35 mm²rugalmas nélkül
Betápláló áramkör: Everlink saru 2 kábel 1…25 mm²rugalmas nélkül
Betápláló áramkör: Everlink saru 1 kábel 1…35 mm²rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: Everlink saru 2 kábel 1…25 mm²rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: Everlink saru 1 kábel 1…35 mm²tömör
Betápláló áramkör: Everlink saru 2 kábel 1…25 mm²tömör
|
Meghúzási nyomaték
|
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval 2. sz. Philips
Betápláló áramkör: 8 N.m - mellett Everlink saru - kábel 25…35 mm² hexagonális 4 mm
Betápláló áramkör: 5 N.m - mellett Everlink saru - kábel 1…25 mm² hexagonális 4 mm
|
Üzemidő
|
55...65 ms zárul
20...120 ms nyitás >= 17221)
20...80 ms nyitás >= 18011)
|
Biztonság megbízhatósági szintje
|
B10d = 1369863 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
B10d = 20000000 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
|
Mechanikai tartósság
|
6 Mciklus
|
Üzemelési ráta
|
3600 cikl/óra - <60 °C
|
Tekercseléstechnológia
|
Beépített kétirányú csúcs korálátozó
|
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
<= 0,1 Uc -40…70 °C kidobás DC
0.8...1.2 Uc -40…60 °C működési DC
1...1.2 Uc 60…70 °C működési DC
|
Bekapcsolási túláram W-ben
|
11 W -20 °C
|
Tartási áramfogyasztás W-ben
|
0,5 W -20 °C
|
Hőveszteség
|
0,5 W
|
Kiegészítő érintkezők típusa
|
Típus mechanikusan kapcsolt 1 NO + 1 NC megfelel IEC 60947-5-1/1991
Típus tükör kapcsolat 1 NC megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Jelző áramkör frekvencia
|
25...400 Hz
|
Minimális kapcsolóáram
|
5 mA for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Minimális kapcsolófeszültség
|
17 V for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Átfedésmentes idő
|
1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor NC és NO érintkező között
1,5 ms gerjesztéskor NC és NO érintkező között
|
Szigetelési ellenállás
|
> 10 mOhm for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
IP védettségi szint
|
IP20 előlap megfelel MSZ EN 60529
|
Éghajlati ellenállóképesség
|
Megfelel IACS E10
Megfelel IEC 60947-1 Annex Q category D
|
Védőkezelés
|
TH kérésre megfelel IEC 60068-2-30
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-40…60 °C
60…70 °C csökkenéssel
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-60…80 °C
|
Üzemi magasság
|
0...3000 m
|
Tűzellenállási képesség
|
850 °C megfelel IEC 60695-2-1
|
Égésgátlás
|
V1 megfelel UL 94
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Rezgések mágneskapcsoló nyitva: 2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 4 Gn, 5...300 Hz
Ütések mágneskapcsoló nyitva: 10 Gn for 11 ms
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 15 Gn for 11 ms
|
Magasság
|
122 mm
|
Szélesség
|
119 mm
|
Mélység
|
120 mm
|
Nettó súly
|
2,164 kg
|
Szín
|
Szürke (SE GREY 6)
Zöld (SE GREEN 2)
|