Schneider-Electric
 
LC2D80F7 picture- Schneider-electric
LC2D80F7
AC irányváltó, 37kW/80A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1Z+1NY
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys DF
Termék vagy alkatrész típusa Irányváltó megszakító kontaktor
Készülék rövid neve LC2F
Mágneskapcsoló alkalmazás Motorvezérlés
Ellenálló töltés
Felhasználási kategória AC-1
AC-3e
AC-4
AC-41
Készülék bemutatása Gyárilag összeszerelt irányváltó erősáramú gyűjtősínnel
Pólusok megnevezése 3P
Power pole contact composition 3 NO
Ue névleges üzemi feszültség Betápláló áramkör: <= 690 V AC 26 MHz...1 GHz
Betápláló áramkör: <= 300 V DC
Le névleges üzemi áram 125 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for betápláló áramkör
80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for betápláló áramkör
80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-4 for betápláló áramkör
55 A (at <60 °C) at <= 400 V AC AC-41 for betápláló áramkör
Motorteljesítmény kW 22 kW at 220...240 V AC 50 Hz
37 kW at 380...415 V AC 50 Hz
45 kW at 415/440 V AC 50 Hz
55 kW at 500 V AC 50 Hz
45 kW at 660/690 V AC 50 Hz
Motor power HP (UL / CSA) 20 LE at 200/208 V AC 60 Hz for 3 fázis motors
7,5 LE at 115 Veff AC 60 Hz for kétfázisú motors
15 LE at 230/240 V AC 60 Hz for kétfázisú motors
25 LE at 230/240 V AC 60 Hz for 3 fázis motors
60 LE at 460/480 V AC 60 Hz for 3 fázis motors
60 LE at 575/600 V AC 60 Hz for 3 fázis motors
Vezérlő áramkör típus AC -50/60 Hz
Vezérlőkör feszültség 110 V AC 50/60 Hz
Kiegészítő érintkező összetétel 1 NO + 1 NC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV megfelel IEC 60947-1
Túlfeszültség kategória III
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 10 A (at 60 °C) for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
125 A (at 60 °C) for betápláló áramkör
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény 140 A AC for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991
250 A DC for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991
1100 A at 440 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
Névleges megszakítóképesség 1100 A at 440 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 135 A 40 °C - 10 perc for betápláló áramkör
320 A 40 °C - 1 perc for betápláló áramkör
640 A 40 °C - 10 s for betápláló áramkör
990 A 40 °C - 1 s for betápláló áramkör
100 A - 1 s for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
120 A - 500 ms for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
140 A - 100 ms for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Kapcsolt biztosíték méretezés 10 A gG for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991
200 A gG at <= 690 V coordination 1-es típus, koordináció for betápláló áramkör
160 A gG at <= 690 V coordination 2-es típus, koordináció for betápláló áramkör
Átlagos impedancia 0,8 mOhm - Ith 125 A 50 Hz for betápláló áramkör
Ui névleges szigetelési feszültség Betápláló áramkör: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Betápláló áramkör: 600 V UL-Aex tanúsítva
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 690 V megfelel IEC 60947-1
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V UL-Aex tanúsítva
Betápláló áramkör: 1000 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Elektromos élettartam 0,8 Mciklus 125 A AC-1 Ue mellett <= 440 V
1,5 Mciklus 80 A AC-3e Ue mellett <= 440 V
1,5 Mciklus 80 A AC-4 Ue mellett <= 440 V
Teljesítményveszteség pólusonként 12,5 W AC-1
5,1 W AC-3e
5,1 W AC-4
Front cover -val, -vel
Reteszeléses típusa Mechanikus
Rögzítés Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Sín
Szabványok CSA C22.2 No 14
EN 60947-5
EN 60947-5-1 C függelék
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
IEC 60947-5-1/1991
UL 508-CM
Terméktanúsítványok UL-Aex
CSA-Ex
RMRoS
GOST
CCC
DNV-GL
LROS (függőben)
GOST
BV
UKR
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…4 mm²tömör
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…4 mm²tömör
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 4…50 mm²rugalmas nélkül
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 4…25 mm²rugalmas nélkül
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 4…50 mm²rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 4…16 mm²rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 4…50 mm²tömör
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 4…25 mm²tömör
Meghúzási nyomaték Vezérlő áramkör: 1,2 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
Vezérlő áramkör: 1,2 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval 2. sz. Philips
Betápláló áramkör: 12 N.m - mellett szállítás csatlakozó nélkül - csavarhúzóval Ø 6 - 8 mm-es lemez
Betápláló áramkör: 12 N.m - mellett szállítás csatlakozó nélkül hexagonális 4 mm
Vezérlő áramkör: 1,2 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval pozidriv No 2
Üzemidő 20...35 ms zárul
6...20 ms nyitás
Biztonság megbízhatósági szintje B10d = 1369863 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
B10d = 20000000 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
Mechanikai tartósság 4 Mciklus
Üzemelési ráta 3600 cikl/óra - <60 °C
Kiegészítő jellemzők
Tekercseléstechnológia Beépített fojtó modul nélkül
Vezérlőkör feszültség korlátok 0,3...0,6 Uc -40…70 °C kidobás AC 50/60 Hz
0,8...1,1 Uc -40…55 °C működési AC 50 Hz
0,85...1,1 Uc -40…55 °C működési AC 60 Hz
1...1.1 Uc 55…70 °C működési AC 50/60 Hz
Bekapcsolási túláram VA-ban 245 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
245 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 26 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
26 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Hőveszteség 6…10 W -50/60 Hz
Kiegészítő érintkezők típusa Típus mechanikusan kapcsolt 1 NO + 1 NC megfelel IEC 60947-5-1/1991
Típus tükör kapcsolat 1 NC megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Jelző áramkör frekvencia 25...400 Hz
Minimális kapcsolóáram 5 mA for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Minimális kapcsolófeszültség 17 V for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Átfedésmentes idő 1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor NC és NO érintkező között
1,5 ms gerjesztéskor NC és NO érintkező között
Szigetelési ellenállás > 10 mOhm for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Környezet
IP védettségi szint IP20 előlap megfelel MSZ EN 60529
Éghajlati ellenállóképesség Megfelel IACS E10
Védőkezelés TH kérésre megfelel IEC 60068-2-30
Szennyezettségi fok 3
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -40…60 °C
60…70 °C csökkenéssel
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -60…80 °C
Üzemi magasság 0...3000 m
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Égésgátlás V1 megfelel UL 94
Mechanikai hibatűrési képesség Rezgések mágneskapcsoló nyitva: 2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges
Ütések mágneskapcsoló nyitva: 8 kV
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 3 Gn, 5...300 Hz
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 10 Gn for 11 ms
Magasság 127 mm
Szélesség 182 mm
Mélység 158 mm
Nettó súly 3,2 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 19 cm
1. csomag szélessége 19 cm
1.csomag hossza 25,5 cm
1. csomag súlya 3,726 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 8,165 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months