|
|
|
LC3D150P7
Csillag-delta indító 132 kW (400V) szerelőlapon
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék neve
|
TeSys DF
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Normál igénybevételre tervezett csavaros végálláskapcsoló
|
Készülék rövid neve
|
LC3F
|
Mágneskapcsoló alkalmazás
|
Motorvezérlés
|
Felhasználási kategória
|
AC-3e
|
Készülék bemutatása
|
Előhuzalozott
|
Pólusok leírása
|
3 x 3P
|
Power pole contact composition
|
3 x 3 NO
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
Betápláló áramkör: <= 690 V AC 26 MHz...1 GHz
|
Le névleges üzemi áram
|
150 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for betápláló áramkör
|
Motorteljesítmény kW
|
132 kW -380/415 V AC 50/60 Hz
132 kW -415 V AC 50/60 Hz
147 kW -440 V AC 50/60 Hz
75 kW -220/240 V AC 50/60 Hz
|
Vezérlő áramkör típus
|
AC -50/60 Hz
|
Vezérlőkör feszültség
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Segédkontaktus mindegyik érintkezőn
|
1 NC esetén KM1 csillag mágneskapcsoló
1 NC esetén KM2 line mágneskapcsoló
1 NO esetén KM3 delta mágneskapcsoló
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV megfelel IEC 60947-1
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
Betápláló áramkör: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Betápláló áramkör: 600 V UL-Aex tanúsítva
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V UL-Aex tanúsítva
Betápláló áramkör: 1000 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 1000 V megfelel IEC 60947-1
|
Elektromos élettartam
|
0,85 Mciklus 150 A AC-3e Ue mellett <= 440 V
|
Rögzítés
|
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
|
Szabványok
|
EN 60947-5
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
EN 60947-5-1 C függelék
CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
IEC 60947-5-1/1991
|
Terméktanúsítványok
|
RMRoS
UL-Aex
GOST
DNV-GL
CSA-Ex
CCC
LROS (függőben)
GOST
BV
|
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozás típusa
|
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 10…120 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 10…50 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 10…120 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 10…50 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 10…120 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 10…50 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
|
Meghúzási nyomaték
|
Betápláló áramkör: 12 N.m - mellett szállítás csatlakozó nélkül - csavarhúzóval lapos Ø 6...8 mm
Vezérlő áramkör: 1,2 N.m - mellett szállítás csatlakozó nélkül - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
Vezérlő áramkör: 1,2 N.m - mellett szállítás csatlakozó nélkül - csavarhúzóval 2. sz. Philips
|
Mechanikai tartósság
|
8 Mciklus
|
Üzemelési ráta
|
30 cikl/óra - <60 °C
|
Indulási idő
|
30 s
|
Tekercseléstechnológia
|
Beépített fojtó modul nélkül
|
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
Kidobás: 0,3...0,5 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
Működési: 0,8...1,15 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
|
Bekapcsolási túláram VA-ban
|
280…350 VA 60 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
280…350 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
|
Tartási áramfogyasztás VA-ban
|
2…18 VA 60 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
2…18 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
|
Hőveszteség
|
3…4,5 W -50/60 Hz
|
Kiegészítő érintkezők típusa
|
Mechanikusan kapcsolt megfelel IEC 60947-5-1/1991 3 x 1 NO + 1 NC
Tükör kapcsolat megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2 3 x 1 NC
|
Jelző áramkör frekvencia
|
25...400 Hz
|
Minimális kapcsolóáram
|
5 mA for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Minimum switching voltage
|
17 V esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Átfedésmentes idő
|
1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor NC és NO érintkező között
1,5 ms gerjesztéskor NC és NO érintkező között
|
Szélesség
|
450 mm
|
Magasság
|
555 mm
|
Mélység
|
205 mm
|
Nettó súly
|
12,1 kg
|
Környezet
Szigetelési ellenállás
|
> 10 mOhm for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
IP védettségi szint
|
IP20 előlap megfelel MSZ EN 60529
|
Védőkezelés
|
TH kérésre megfelel IEC 60068-2-30
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-60…80 °C
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-40…60 °C
60…70 °C csökkenéssel
|
Üzemi magasság
|
3600...4500 m
|
Tűzellenállási képesség
|
850 °C megfelel IEC 60695-2-1
|
Égésgátlás
|
V1 megfelel UL 94
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Rezgések mágneskapcsoló nyitva: 2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 4 Gn, 5...300 Hz
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 15 Gn for 11 ms
Ütések mágneskapcsoló nyitva: 6 Gn for 11 ms
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
35,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
67,0 cm
|
1.csomag hossza
|
77,0 cm
|
1. csomag súlya
|
12,1 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|