|
|
|
LC3D180AP7
18,5kW (400V), csillag-delta indító mechanikus retesszel, sínre szerelt
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
TeSys Deca
|
Termék neve
|
TeSys DF
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Normál igénybevételre tervezett csavaros végálláskapcsoló
|
Készülék rövid neve
|
LC3F
|
Mágneskapcsoló alkalmazás
|
Motorvezérlés
|
Felhasználási kategória
|
AC-3e
|
Készülék bemutatása
|
Előhuzalozott
|
Pólusok leírása
|
3 x 3P
|
Power pole contact composition
|
3 x 3 NO
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
Betápláló áramkör: <= 690 V AC 26 MHz...1 GHz
|
Le névleges üzemi áram
|
18 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for betápláló áramkör
|
Motorteljesítmény kW
|
11 kW -220/240 V AC 50/60 Hz
22 kW -415 V AC 50/60 Hz
22 kW -440 V AC 50/60 Hz
18,5 kW -380/415 V AC 50/60 Hz
|
Vezérlő áramkör típus
|
AC -50/60 Hz
|
Vezérlőkör feszültség
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Segédkontaktus mindegyik érintkezőn
|
1 NC esetén KM1 csillag mágneskapcsoló
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV megfelel IEC 60947-1
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
Betápláló áramkör: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Betápláló áramkör: 600 V UL-Aex tanúsítva
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V CSA-Ex tanúsítva
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V UL-Aex tanúsítva
Betápláló áramkör: 1000 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 1000 V megfelel IEC 60947-1
|
Elektromos élettartam
|
1,65 Mciklus 18 A AC-3e Ue mellett <= 440 V
|
Safety cover
|
Védő takaró
|
Reteszeléses típusa
|
Mechanikus
|
Rögzítés
|
Sín
|
Szabványok
|
EN 60947-5
EN 60947-5-1 C függelék
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
IEC 60947-5-1/1991
CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
IEC 60337-1
|
Terméktanúsítványok
|
DNV-GL
CSA-Ex
RMRoS
LROS (függőben)
GOST
UL-Aex
CCC
GOST
BV
|
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozás típusa
|
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…4 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 1,5…6 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 1…6 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 1…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 1,5…6 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
|
Meghúzási nyomaték
|
Betápláló áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
Betápláló áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval 2. sz. Philips
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval 2. sz. Philips
Betápláló áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval pozidriv No 2
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval pozidriv No 2
|
Üzemelési ráta
|
30 cikl/óra - <60 °C
|
Indulási idő
|
30 s
|
Tekercseléstechnológia
|
Beépített fojtó modul nélkül
|
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
Kidobás: 0,3...0,6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C)
Működési: 0,8...1,1 Uc at 50 Hz (at <60 °C)
Működési: 0,85...1,1 Uc at 60 Hz (at <60 °C)
|
Bekapcsolási túláram VA-ban
|
70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Tartási áramfogyasztás VA-ban
|
7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Hőveszteség
|
2…3 W -50/60 Hz
|
Kiegészítő érintkezők típusa
|
Mechanikusan kapcsolt megfelel IEC 60947-5-1/1991 3 x 1 NO + 1 NC
Tükör kapcsolat megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2 3 x 1 NC
|
Jelző áramkör frekvencia
|
25...400 Hz
|
Minimális kapcsolóáram
|
5 mA for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Minimum switching voltage
|
17 V esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Átfedésmentes idő
|
1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor NC és NO érintkező között
1,5 ms gerjesztéskor NC és NO érintkező között
|
Szélesség
|
144 mm
|
Magasság
|
124 mm
|
Mélység
|
143 mm
|
Nettó súly
|
1,73 kg
|
Környezet
Szigetelési ellenállás
|
> 10 mOhm for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
IP védettségi szint
|
IP20 előlap megfelel MSZ EN 60529
|
Éghajlati ellenállóképesség
|
Megfelel IACS E10
Megfelel IEC 60947-1 Annex Q category D
|
Védőkezelés
|
TH kérésre megfelel IEC 60068-2-30
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-60…80 °C
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-40…70 °C Uc-nél 20 ºC-on
|
Üzemi magasság
|
3600...4500 m nélkül
|
Tűzellenállási képesség
|
850 °C megfelel IEC 60695-2-1
|
Égésgátlás
|
V1 megfelel UL 94
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Rezgések mágneskapcsoló nyitva: 2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 4 Gn, 5...300 Hz
Ütések mágneskapcsoló nyitva: 10 Gn for 11 ms
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 15 Gn for 11 ms
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
17,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,000 cm
|
1.csomag hossza
|
23,000 cm
|
1. csomag súlya
|
1,610 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
27
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
57,500 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|