|
|
|
LC3K09P7
Csillag-delta indító 7,5KW 230VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék neve
|
TeSys K
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Normál igénybevételre tervezett csavaros végálláskapcsoló
|
Készülék rövid neve
|
LC4
|
Mágneskapcsoló alkalmazás
|
Motorvezérlés
|
Felhasználási kategória
|
AC-3e
|
Készülék bemutatása
|
Előhuzalozott
|
Pólusok leírása
|
3 x 3P
|
Power pole contact composition
|
3 x 3 NO
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
Betápláló áramkör: <= 690 V AC 26 MHz...1 GHz
|
Le névleges üzemi áram
|
9 A (at <50 °C) at <= 440 V AC AC-3e for betápláló áramkör
|
Motorteljesítmény kW
|
4 kW -220/240 V AC 50/60 Hz
7,5 kW -380/415 V AC 50/60 Hz
7,5 kW -415 V AC 50/60 Hz
7,5 kW -440 V AC 50/60 Hz
|
Vezérlő áramkör típus
|
AC -50/60 Hz
|
Vezérlőkör feszültség
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Segédkontaktus mindegyik érintkezőn
|
1 NC esetén KM1 csillag mágneskapcsoló
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
Betápláló áramkör: 750 V megfelel VDE 0113
Betápláló áramkör: 690 V megfelel IEC 60947-1
Betápláló áramkör: 690 V megfelel BS 5424
Betápláló áramkör: 690 V megfelel NF C 20-040 C csoport
Betápláló áramkör: 600 V CSA 22-2 No 60950-1 tanúsítva
Betápláló áramkör: 600 V UL 508, 212533 sz. fájl tanúsítva
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 750 V megfelel VDE 0113
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 690 V megfelel IEC 60947-1
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 690 V megfelel BS 5424
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 690 V megfelel NF C 20-040 C csoport
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V CSA 22-2 No 60950-1 tanúsítva
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V UL 508, 212533 sz. fájl tanúsítva
|
Elektromos élettartam
|
1,3 Mciklus 9 A AC-3e Ue mellett <= 440 V
|
Reteszeléses típusa
|
Mechanikus
|
Rögzítés
|
Sín
|
Szabványok
|
IEC 60947-1
NF C 63-120
VDE 0660-102
|
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás 1 1,5…4 mm² - cable stiffness: tömör
Csavaros csatlakozás 1 0,75…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Csavaros csatlakozás 1 0,34…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 2 1,5…4 mm² - cable stiffness: tömör
Csavaros csatlakozás 2 0,75…4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Csavaros csatlakozás 2 0,34…1,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
|
Meghúzási nyomaték
|
0,8…1,3 N.m - mellett csavaros csatlakozás 2. sz. Philips
0,8…1,3 N.m - mellett csavaros csatlakozás Ø 6 mm-es lemez
0,8…1,3 N.m - mellett csavaros csatlakozás pozidriv No 2
|
Mechanikai tartósság
|
10 Mciklus
|
Üzemelési ráta
|
12 cikl/óra - <60 °C
|
Indulási idő
|
30 s
|
Tekercseléstechnológia
|
Beépített fojtó modul nélkül
|
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
Működési: 0,8...1,15 Uc (at <50 °C)
Kidobás: 0,2...0,75 Uc (at <50 °C)
|
Bekapcsolási túláram VA-ban
|
30 VA (at 20 °C)
|
Tartási áramfogyasztás VA-ban
|
4,5 VA (at 20 °C)
|
Hőveszteség
|
1,3 W
|
Kiegészítő érintkezők típusa
|
Mechanikusan kapcsolt megfelel IEC 60947-5-1/1991 3 x 1 NO + 1 NC
Tükör kapcsolat megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2 3 x 1 NC
|
Minimális kapcsolóáram
|
5 mA for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Minimum switching voltage
|
17 V esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Szélesség
|
150 mm
|
Magasság
|
110 mm
|
Mélység
|
94 mm
|
Nettó súly
|
0,74 kg
|
Környezet
Szigetelési ellenállás
|
> 10 mOhm for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel VDE 0106-1
|
Védőkezelés
|
TC/TH megfelel IEC 60068-1
TC/TH megfelel DIN 50016
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-50…80 °C
|
Üzemi magasság
|
2000 m nélkül
|
Égésgátlás
|
V1 megfelel UL 94
Követelmény 2 megfelel NF F 16-102
Követelmény 2 megfelel NF vagy DIN
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Rezgések mágneskapcsoló nyitva: 2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 4 Gn, 5...300 Hz
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, Y irányban: 10 Gn for 11 ms
Ütések mágneskapcsoló kikapcsolt, Y irányban: 6 Gn for 11 ms
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, Z irányban: 15 Gn for 11 ms
Ütések nyitott kontaktor Z tengelyen: 10 Gn for 11 ms
Ütések mágneskapcsoló nyit: 15 Gn for 11 ms
Ütések érintkezők és elektródák a betáplálástól: 10 Gn for 11 ms
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,5 cm
|
1.csomag hossza
|
18,5 cm
|
1. csomag súlya
|
900,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|