Felhasználási kategória
|
AC-1
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Power pole contact composition
|
4 NO
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
Betápláló áramkör: <= 690 V AC <= 400 Hz
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: <= 690 V AC <= 400 Hz
|
Le névleges üzemi áram
|
20 A (at <60 °C) at <= 690 V AC AC-1 for betápláló áramkör
|
Vezérlő áramkör típus
|
AC -50/60 Hz csendes
|
Vezérlőkör feszültség
|
220...230 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
20 A (at 60 °C) for betápláló áramkör
10 A (at 50 °C) for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény
|
110 A AC for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
|
Névleges megszakítóképesség
|
110 A at 220...240 V conforming to IEC 60947-1
110 A at 380...415 V conforming to IEC 60947-1
110 A at 415 V conforming to IEC 60947-1
110 A at 440 V conforming to IEC 60947-1
80 A at 500 V conforming to IEC 60947-1
70 A at 660/690 V conforming to IEC 60947-1
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
90 A 50 °C - 1 s for betápláló áramkör
85 A 50 °C - 5 s for betápláló áramkör
80 A 50 °C - 10 s for betápláló áramkör
60 A 50 °C - 30 s for betápláló áramkör
45 A 50 °C - 1 perc for betápláló áramkör
40 A 50 °C - 3 perc for betápláló áramkör
20 A 50 °C - >= 15 min for betápláló áramkör
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
25 A gG at <= 440 V for betápláló áramkör
25 A aM for betápláló áramkör
|
Átlagos impedancia
|
3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for betápláló áramkör
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
Betápláló áramkör: 600 V megfelel UL 508-CM
Betápláló áramkör: 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Betápláló áramkör: 600 V megfelel CSA C22.2 No 14
|
Bekapcsolási túláram VA-ban
|
3 VA (at 20 °C)
|
Tartási áramfogyasztás VA-ban
|
3 VA (at 20 °C)
|
Hőveszteség
|
3 W
|
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
Működési: 0,85...1,1 Uc (at <50 °C)
Kidobás: >= 0,10 Uc (at <50 °C)
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás 1 kábel 1,5…4 mm²tömör
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,75…4 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,34…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5…4 mm²tömör
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,75…4 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,34…1,5 mm²rugalmas kábelvéggel
|
Üzemelési ráta
|
3600 cikl/óra
|
Jelző áramkör frekvencia
|
<= 400 Hz
|
Rögzítés
|
Sín
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
|
Meghúzási nyomaték
|
0,8…1,3 N.m - mellett csavaros csatlakozás 2. sz. Philips
0,8…1,3 N.m - mellett csavaros csatlakozás Ø 6 mm-es lemez
0,8…1,3 N.m - mellett csavaros csatlakozás pozidriv No 2
|
Üzemidő
|
30...40 ms tekercs feszültség alá helyezés és NO zárás
30 ms tekercs áramtalanítás és NO nyitás
|
Biztonság megbízhatósági szintje
|
B10d = 1369863 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
B10d = 20000000 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
|
Mechanikai tartósság
|
10 Mciklus
|
Elektromos élettartam
|
0,16 Mciklus 20 A AC-1 Ue mellett <= 690 V
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, Y irányban: 10 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, Z irányban: 15 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések mágneskapcsoló nyit: 15 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések mágneskapcsoló kikapcsolt, Y irányban: 6 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések nyitott kontaktor Z tengelyen: 10 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések érintkezők és elektródák a betáplálástól: 10 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 4 Gn, 5...300 Hz megfelel IEC 60068-2-6
Rezgések mágneskapcsoló kikapcsolt, X irányban: 2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges megfelel IEC 60068-2-6
|
Magasság
|
58 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Mélység
|
57 mm
|
Nettó súly
|
0,225 kg
|