|
|
|
LE1M35Q706
Tokozott motorindító 0,37kW vez.f.380/400V
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék neve
|
TeSys LE
|
Készülék rövid neve
|
LE2D
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Zárt csillag-háromszög indító
|
Készülék alkalmazás
|
Alapértelmezett
|
Felhasználási kategória
|
AC-3e
|
Készülék összetétel
|
Védőrelé
Földelőkapocs
Nullavezető kivezetés
Termikus túlterhelésrelé
|
Termikus védelem beállítási tartomány
|
0,8…1,2 A
|
Motorteljesítmény kW
|
0,18 kW -240 V AC 50/60 Hz
0,37 kW -415 V AC 50/60 Hz
0,18 kW -220/240 V AC 50/60 Hz
0,37 kW -380/415 V AC 50/60 Hz
|
[Uc] control circuit voltage
|
380 V AC 50/60 Hz
|
Vezérlés típusa
|
Nyomógomb indítás zöld I
Nyomógomb leállítás/visszaállítás piros O
|
Kiegészítő jellemzők
Helyi jelzés
|
Működő: LED (sárga)
|
Kábelbemenet száma
|
2 kábelbemenet: ISO20 felső rész
2 kábelbemenet: ISO25 felső rész
2 kábelbemenet: Pg 13 felső rész
2 kábelbemenet: Pg 21 felső rész
2 kábelbemenet: ISO20 alsó rész
2 kábelbemenet: ISO25 alsó rész
2 kábelbemenet: Pg 13 alsó rész
2 kábelbemenet: Pg 21 alsó rész
2 kábelbemenet: Pg 16 felső rész
2 kábelbemenet: Pg 16 alsó rész
|
Szélesség
|
78 mm
|
Magasság
|
160 mm
|
Mélység
|
108 mm
|
Nettó súly
|
0,6 kg
|
Környezet
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
|
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529
|
Szabványok
|
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-5…40 °C
|
Környezeti jellemző
|
Szabványos környezet
|
Terméktanúsítványok
|
UKR
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,500 cm
|
1.csomag hossza
|
16,500 cm
|
1. csomag súlya
|
575,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,693 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|