Schneider-Electric
 
LE3D09V7 picture- Schneider-electric
LE3D09V7
Tokozott csillag-delta indító 400V 50/6
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys LE
Készülék rövid neve LE3F
Termék vagy alkatrész típusa Zárt kapcsoló lecsatlakoztatása
Készülék alkalmazás Alapértelmezett
Anyag Polikarbonát + 20% FG
Felhasználási kategória AC-3e
Készülék összetétel Termikus túlterhelésrelé külön rendelt
Statikus kontaktusadók
Mechanikus rögzítő
Le névleges üzemi áram 9 A AC-3e
Motorteljesítmény kW 4 kW -230...240 V
7,5 kW -415 V
7,5 kW -440 V
7,5 kW -380/415 V
[Uc] control circuit voltage 400 V AC 50/60 Hz
Vezérlés típusa Nyomógomb indítás zöld I
Nyomógomb leállítás/visszaállítás piros O
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozás típusa Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás
Kábelbemenet száma 2 kábelbemenet: ISO20 felső rész
2 kábelbemenet: ISO25 felső rész
2 kábelbemenet: ISO32 felső rész
2 kábelbemenet: ISO40 felső rész
2 kábelbemenet: ISO20 alsó rész
2 kábelbemenet: ISO25 alsó rész
2 kábelbemenet: ISO32 alsó rész
2 kábelbemenet: ISO40 alsó rész
Szélesség 186 mm
Magasság 348 mm
Mélység 175,5 mm
Nettó súly 3,65 kg
Környezet
IP védettségi szint IP65 megfelel MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to MSZ EN 60529
Szabványok IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -5…40 °C
Környezeti jellemző Szabványos környezet
Terméktanúsítványok UKR
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 26,0 cm
1. csomag szélessége 29,0 cm
1.csomag hossza 40,0 cm
1. csomag súlya 3,356 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 77,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 28,636 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months