Schneider-Electric
 
LG7K06M7 picture- Schneider-electric
LG7K06M7
Tokozott motorindító 220/230VAC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys LJ
Készülék rövid neve LG8K
Termék vagy alkatrész típusa Zárt csillag-háromszög indító
Készülék alkalmazás Biztonsági és riasztási rendszer
Felhasználási kategória AC-3e
Készülék összetétel Kör alakú lemez külön rendelt
Védőrelé
Le névleges üzemi áram 6 A AC-3e
[Uc] control circuit voltage 220/230 V AC 50/60 Hz
Vezérlés típusa Nyomógomb indítás fehér I
Nyomógomb stop fekete O
Gombafejű nyomógomb vészleállító piros
Kiegészítő jellemzők
Szabványok IEC 60204-2
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Terméktanúsítványok CE
UKR
Kábelbemenet száma 4 kábelbemenet: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 felső rész
4 kábelbemenet: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 alsó rész
Magasság 165 mm
Mélység 177 mm
Nettó súly 1,3 kg
Szélesség 175 mm
Környezet
Anyag Polikarbonát + 20% FG
IK védettségi fok IK07 conforming to MSZ EN 60529
IP védettségi szint IP55 megfelel MSZ EN 60529
Környezeti jellemző Szabványos környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 18,0 cm
1. csomag szélessége 22,5 cm
1.csomag hossza 25,5 cm
1. csomag súlya 1,353 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 77,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 24,736 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months