|
|
|
LGY112510
LINERGY DS csavaros elosztó blokk, 125A, 1P, 10 lyuk
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termék neve
|
Linergy DX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Elosztó blokk
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés
|
DIN sín
|
Tartománykompatibilitás
|
Prisma G
Prisma P25M
Prisma PH
Prisma Pack 160
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
|
Termék kompatibilitása
|
Spacial szekrény
|
Pólusok megnevezése
|
1P
|
Elosztóblokk kimenetek
|
10 lyuk
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
230 V AC Fázis/nulla
440 V AC Fázis/fázis
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V AC
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
Le névleges üzemi áram
|
125 A -40 °C
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
4,2 kA esetén 1 s
|
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram
|
25 kA
|
Csatlakozás típusa
|
Tápfeszültség áramkör: csavaros bekötés 2 kábel 10…35 mm² merev
Tápfeszültség áramkör: csavaros bekötés 2 kábel 6…35 mm² rugalmas kábelvéggel
Terjesztés: csavaros bekötés 2 kábel 2,5…25 mm² merev
Terjesztés: csavaros bekötés 2 kábel 1,5…16 mm² rugalmas kábelvéggel
Terjesztés: csavaros bekötés 6 kábel 1,5…16 mm² merev
Terjesztés: csavaros bekötés 6 kábel 1,5…10 mm² rugalmas kábelvéggel
|
Meghúzási nyomaték
|
Terjesztés: 2 N.m lapos csavarhúzó 7,5 mm
Terjesztés: 2 N.m PZ2 csavarhúzó 7,5 mm
Tápfeszültség áramkör: 8 N.m lapos csavarhúzó 9,5 mm
Tápfeszültség áramkör: 8 N.m PZ2 csavarhúzó 9,5 mm
Terjesztés: 2 N.m lapos csavarhúzó 5,8 mm
Terjesztés: 2 N.m PZ2 csavarhúzó 5,8 mm
|
9 mm-es osztások
|
3
|
Magasság
|
85 mm
|
Szélesség
|
27 mm
|
Mélység
|
50,5 mm
|
Nettó súly
|
0,127 kg
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Környezet
Szennyezettségi fok
|
3
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Dielektromos szilárdság
|
2500 V
|
Szabványok
|
EN/IEC 61439-5
EN/IEC 60950
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…55 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,900 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,500 cm
|
1.csomag hossza
|
9,000 cm
|
1. csomag súlya
|
140,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
80
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
11,714 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|