|
|
|
LGYN12515
LINERGY Nulla vezető elosztó blokk, 125A, 4P, 15 lyuk
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termék neve
|
Linergy DX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Bővítőmodul
|
Kollektoros gyűjtősín, elosztó sorkapocs tartozék típusa
|
Nullavezeték
|
Pólusok megnevezése
|
1N
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Kiegészítő jellemzők
Elosztóblokk kimenetek
|
15 lyuk
|
Rögzítés
|
Közvetlen szerelés reteszelőrudakra
|
Szerelési mód
|
Csavarozható
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
230 V AC Fázis/nulla
|
Le névleges üzemi áram
|
125 A -40 °C
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
500 V AC
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV megfelel EN/IEC 61439-5
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
3,5 kA esetén 1 s
|
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram
|
20 kA
|
Sín hossza
|
155 mm
|
9 mm-es osztások
|
17
|
18 mm távolság
|
8,5
|
Magasság
|
20 mm
|
Szélesség
|
155 mm
|
Mélység
|
35 mm
|
Nettó súly
|
149 g
|
Csatlakozás típusa
|
Tápfeszültség áramkör: csavaros bekötés 1 kábel 10…35 mm² merev
Tápfeszültség áramkör: csavaros bekötés 1 kábel 6…35 mm² rugalmas kábelvéggel
Terjesztés: csavaros bekötés 3 kábel 10…35 mm² merev
Terjesztés: csavaros bekötés 3 kábel 4…25 mm² rugalmas kábelvéggel
Terjesztés: csavaros bekötés 11 kábel 1,5…16 mm² merev
Terjesztés: csavaros bekötés 11 kábel 1,5…10 mm² rugalmas kábelvéggel
|
Meghúzási nyomaték
|
Terjesztés: 2 N.m PZ2 csavarhúzó 6,5 mm
Terjesztés: 2 N.m lapos csavarhúzó 6,5 mm
Tápfeszültség áramkör: 2,5 N.m PZ2 csavarhúzó 9,5 mm
Tápfeszültség áramkör: 2,5 N.m lapos csavarhúzó 9,5 mm
Terjesztés: 2 N.m PZ2 csavarhúzó 8,5 mm
Terjesztés: 2 N.m lapos csavarhúzó 8,5 mm
|
Tartománykompatibilitás
|
Compact
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-7-1
EN/IEC 61439-5
IEC 61439-2
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Dielektromos szilárdság
|
2500 V
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…55 °C
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1.csomag hossza
|
16,0 cm
|
1. csomag súlya
|
155,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
70
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
11,252 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|