|
|
|
LGYT4A01
Jumperek csatlakozóblokkhoz, 10 db
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Áthidaló vezeték
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
Tartalék alkatrész
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
Sorkapocs
|
Készülék alkalmazás
|
A távvezérelt áramkör csatlakoztatásához
|
[In] névleges áramerősség
|
63 A
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
440 V AC
|
Szín
|
Sárga
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1 cm
|
1. csomag szélessége
|
8 cm
|
1.csomag hossza
|
16 cm
|
1. csomag súlya
|
120 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
6,7 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
400
|
3.csomag magassága
|
45 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
68,6 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
|
|