|
|
|
LP5K1201BW3
Mágneskapcsoló 5,5kW 12A 24VDC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék neve
|
TeSys K
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Irányváltó megszakító kontaktor
|
Készülék rövid neve
|
LR2D
|
Készülék alkalmazás
|
Vezérlés
|
Mágneskapcsoló alkalmazás
|
Motorvezérlés
Ellenálló töltés
|
Felhasználási kategória
|
AC-1
AC-3e
AC-41
AC-4
|
Készülék bemutatása
|
Gyárilag összeszerelt irányváltó erősáramú gyűjtősínnel
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
Betápláló áramkör: 6 V AC 50/60 Hz
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: <= 690 V AC 50/60 Hz
|
Le névleges üzemi áram
|
20 A (at <50 °C) at <= 440 V AC AC-1 for betápláló áramkör
16 A (at <70 °C) at 6 V AC AC-1 for betápláló áramkör
12 A at <= 440 V AC AC-3e for betápláló áramkör
12 A at <= 440 V AC AC-4 for betápláló áramkör
|
Motorteljesítmény kW
|
4 kW -480 V AC 50/60 Hz
4 kW -500...660 V AC 50/60 Hz
4 kW -660/690 V AC 50/60 Hz
3 kW -220...240 V AC 50/60 Hz
5,5 kW -380...415 V AC 50/60 Hz
5,5 kW -440 V AC 50/60 Hz
|
Vezérlő áramkör típus
|
DC alacsony fogyasztás
|
Vezérlőkör feszültség
|
24 V DC
|
Kiegészítő érintkező összetétel
|
1 NC
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
20 A (at 50 °C) for betápláló áramkör
10 A (at 50 °C) for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény
|
110 A AC for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-1
144 A AC for betápláló áramkör conforming to NF C 63-120
144 A AC for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1
|
Névleges megszakítóképesség
|
110 A at 440 V conforming to IEC 60947-1
80 A at 500 V conforming to IEC 60947-1
70 A at 660/690 V conforming to IEC 60947-1
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
115 A 50 °C - 1 s for betápláló áramkör
105 A 50 °C - 5 s for betápláló áramkör
100 A 50 °C - 10 s for betápláló áramkör
75 A 50 °C - 30 s for betápláló áramkör
55 A 50 °C - 1 perc for betápláló áramkör
50 A 50 °C - 3 perc for betápláló áramkör
80 A - 1 s for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
90 A - 500 ms for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
110 A - 100 ms for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
25 A 50 °C - >= 15 min for betápláló áramkör
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
25 A gG at <= 440 V for betápláló áramkör
25 A aM for betápláló áramkör
10 A gG for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-1
10 A gG for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to VDE 0660-102
|
Átlagos impedancia
|
3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for betápláló áramkör
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
Betápláló áramkör: 600 V megfelel UL 508-CM
Betápláló áramkör: 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 690 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V megfelel UL 508-CM
Betápláló áramkör: 600 V megfelel CSA C22.2 No 14
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V megfelel CSA C22.2 No 14
|
Elektromos élettartam
|
1,3 Mciklus 12 A AC-3e Ue mellett <= 440 V
1,3 Mciklus 12 A AC-4 Ue mellett <= 440 V
0,3 Mciklus 20 A AC-1 Ue mellett <= 690 V
0,02 Mciklus 72 A AC-41 Ue mellett <= 440 V
|
Reteszeléses típusa
|
Mechanikus
|
Rögzítés
|
Sín
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-4-2
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-5-1
|
Terméktanúsítványok
|
CCC
CCC
UL-Aex
CSA-Ex
EAC
CE
UKR
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás 1 kábel 1,5…4 mm²tömör
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,75…4 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,34…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5…4 mm²tömör
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,75…4 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,34…1,5 mm²rugalmas kábelvéggel
|
Meghúzási nyomaték
|
0,8…1,3 N.m - mellett csavaros csatlakozás 2. sz. Philips
0,8…1,3 N.m - mellett csavaros csatlakozás Ø 6 mm-es lemez
0,8…1,3 N.m - mellett csavaros csatlakozás pozidriv No 2
|
Üzemidő
|
10...20 ms tekercs áramtalanítás és NO nyitás
30...40 ms tekercs feszültség alá helyezés és NO zárás
|
Biztonság megbízhatósági szintje
|
B10d = 1369863 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
B10d = 20000000 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
|
Mechanikai tartósság
|
5 Mciklus
|
Üzemelési ráta
|
3600 cikl/óra
|
Kiegészítő jellemzők
Tekercseléstechnológia
|
Integrált kétirányú amplitúdókorlátozó szupresszordióda
|
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
Működési: 0,7...1,30 Uc (at <50 °C)
Kidobás: 0.1...0.7 Uc (at <50 °C)
|
Bekapcsolási túláram W-ben
|
1,8 W 20 °C)
|
Tartási áramfogyasztás W-ben
|
1,8 W -20 °C
|
Hőveszteség
|
1,8 W
|
Kiegészítő érintkezők típusa
|
Típus pillanatnyi 1 NC
|
Minimális kapcsolóáram
|
5 mA for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Minimális kapcsolófeszültség
|
17 V for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Nem átlapoló távolság
|
0,5 mm
|
Szigetelési ellenállás
|
> 10 mOhm for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel VDE 0106-1
|
Védőkezelés
|
TC/TH megfelel IEC 60068-1
TC/TH megfelel DIN 50016
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-50…80 °C
|
Üzemi magasság
|
2000 m nélkül
|
Égésgátlás
|
V1 megfelel UL 94
Követelmény 2 megfelel NF F 16-102
Követelmény 2 megfelel NF vagy DIN
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Ütések mágneskapcsoló nyit: 15 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések érintkezők és elektródák a betáplálástól: 10 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban: 4 Gn, 5...300 Hz megfelel IEC 60068-2-6
Rezgések mágneskapcsoló kikapcsolt, X irányban: 2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges megfelel IEC 60068-2-6
Ütések mágneskapcsoló kikapcsolt, Y irányban: 10 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések nyitott kontaktor Z tengelyen: 6 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, Y irányban: 15 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, Z irányban: 10 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Magasság
|
58 mm
|
Szélesség
|
90 mm
|
Mélység
|
57 mm
|
Nettó súly
|
0,49 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,200 cm
|
1.csomag hossza
|
6,200 cm
|
1. csomag súlya
|
448,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
9,376 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|