|
|
|
LR2K0303
Hőkioldó 0,23...0,36A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék neve
|
TeSys LS1
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Differenciális túlterhelésrelé
|
Készülék rövid neve
|
LR3D
|
Reléalkalmazás
|
Motorvédelem
|
Termék kompatibilitása
|
LC7K
LC1K
LP1K
LP4K
|
Hálózat típusa
|
AC
DC
|
Túlterhelés kapcsolási osztály
|
10A osztály megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Termikus védelem beállítási tartomány
|
0,23…0,36 A
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
Betápláló áramkör: 690 V megfelel BS 5424
Betápláló áramkör: 690 V megfelel IEC 60947-1
Betápláló áramkör: 750 V megfelel VDE 0113
Betápláló áramkör: 600 V megfelel CSA C22.2 No 14
|
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia
|
<= 400 Hz
|
Szerelési támogatás
|
Védőrelé alatt
Lemez vagy panel szerelőkészlettel, közdarabokkal
Sín, közdarabokkal
|
Kiegészítő érintkező összetétel
|
1 NO + 1 NC
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
6 A esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
<= 690 V esetén betápláló áramkör
6 V AC AC-15: B300 esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
250 V DC DC-14 esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
6 A gG for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to VDE 0660-102
6 A gG for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV
|
Teljesítmény veszteség pólusonként
|
2 W
|
Fázis meghibásodási érzékenység
|
Igen megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Helyi jelzés
|
Szétkapcsolásjelző (sárga)
|
Vezérlés típusa
|
Piros nyomógomb: kioldás teszt funkció
Kék nyomógomb: stop és kézi visszaállítás (nullázás)
Választókapcsoló, 2 állásos: kézi vagy automatikus visszaállítás
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás 1 kábel 1,5…4 mm²tömör
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5…4 mm²tömör
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,75…4 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,75…4 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,34…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,34…1,5 mm²rugalmas kábelvéggel
|
Meghúzási nyomaték
|
1,3 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval 2. sz. Philips
1,3 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
1,3 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval pozidriv No 2
|
Magasság
|
58 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Mélység
|
65 mm
|
Nettó súly
|
0,145 kg
|
Környezet
Szabványok
|
NF C 68-102
IEC 60947-1
VDE 0660-102
BS 5424
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CSA-Ex
UKR
|
Védőkezelés
|
TC/TH megfelel IEC 60068-1
TC/TH megfelel DIN 50016
|
IP védettségi fok
|
IP2X conforming to MSZ EN 60529
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…55 °C hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül megfelel IEC 60947-1
-30…60 °C csökkenéssel megfelel IEC 60947-1
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Üzemi magasság
|
2000 m hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül
|
Tűzellenállási képesség
|
850 °C megfelel IEC 60695-2-1
|
Égésgátlás
|
V1 megfelel UL 94
Követelmény 2 megfelel NF F 16-102
Követelmény 2 megfelel NF vagy DIN
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Ütések nincs hibaelőidéző feszültség: 10 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ütések NC érintkező: 10 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgések nincs hibaelőidéző feszültség: 2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges megfelel IEC 60068-2-6
Rezgések NC érintkező: 2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges megfelel IEC 60068-2-6
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,000 cm
|
1.csomag hossza
|
8,500 cm
|
1. csomag súlya
|
156,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
41
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
6,631 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
656
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
114,096 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|