|
|
|
LR97D015M7
Elektronikus relé D mágneskapcsoló, 0.3-1.3A, 220VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék neve
|
TeSys D
|
Készülék rövid neve
|
LR9D
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Elektronikus túláramrelé
|
Reléalkalmazás
|
Érzékenység fáziszárlatra
Túlterhelés Imax > Isetting
Reteszelt rotor, mechanikai elakadás I > 3 x Isetting
|
Termék kompatibilitása
|
LC1D09...D38
|
Hálózat típusa
|
AC
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
200...240 V AC
|
Termikus védelem beállítási tartomány
|
0,3…1,5 A
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
600 V AC 50/60 Hz esetén betápláló áramkör megfelel CSA 1010
600 V AC 50/60 Hz esetén betápláló áramkör megfelel UL94 (anyag V0)
6 V AC 50/60 Hz esetén betápláló áramkör megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia
|
50...60 Hz
|
Szerelési támogatás
|
Közvetlen a szerkezetre
Sín
|
Kikapcsolási küszöb
|
0,3...1,3 A
|
Átmeneti ellenállás
|
6 kV megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 kapcsolási ciklus
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
3 A esetén vezérlő áramkör
|
Védelem típusa
|
Diódával beépített 3 A - esetén vezérlő áramkör
GB2 megszakító 3 A - esetén vezérlő áramkör
GL biztosító 3 A - esetén vezérlő áramkör
|
Maximális teljesítmény
|
28 W -1150 V DC megfelel IEC 60947-1
28 W -230...240 V DC megfelel IEC 60947-1
55 W -24 Veff DC megfelel IEC 60947-1
55 W -48 Veff DC megfelel IEC 60947-1
140 VA -48 Veff AC megfelel IEC 60947-1
360 VA -1150 V AC megfelel IEC 60947-1
360 VA -230...240 V AC megfelel IEC 60947-1
70 VA -24 Veff AC megfelel IEC 60947-1
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
Betápláló áramkör: 600 V megfelel CSA 1010
Betápláló áramkör: 600 V megfelel UL94 (anyag V0)
Betápláló áramkör: 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV
|
Fázis meghibásodási érzékenység
|
< 3 s
|
Visszaállítás
|
Automatikus reset 120 s, nem állítható
Elektromos a bemenet és a tápáramkör között
Kézi reset
|
Időtartomány
|
0,2...10 s - ki
0,3...10 s - ki
0,5..30 s - DATA az RF bemenetre
|
Jelzőfunkció
|
4 pozíciós kijelző
|
Csatlakozás típusa
|
Vezérlő áramkör: kábel 1 x 1…25 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: kábel 1 x 1…25 mm²rugalmas nélkül
Betápláló áramkör: kábel 1 x 1…4 mm²rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: kábel 1 x 1,5…10 mm²rugalmas nélkül
Betápláló áramkör: füles kapocs 1 x 1…4 mm²rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: füles kapocs 1 x 1,5…10 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: kábel 2 x 1…25 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: kábel 2 x 1…25 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: füles kapocs 1 x 1…25 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: füles kapocs 1 x 1…25 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: füles kapocs 2 x 1…25 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: füles kapocs 2 x 1…25 mm²rugalmas nélkül
|
Meghúzási nyomaték
|
Vezérlő áramkör: 0.6...1.2 N.m mellett füles kapocs
Betápláló áramkör: 2 N.m mellett kábel
|
Magasság
|
67,5 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Mélység
|
67,5 mm
|
Nettó súly
|
0,172 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60255-7 3. kategória
IEC 60947-1
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
UL-Aex
GOST
|
Védőkezelés
|
TH kérésre megfelel IEC 60068-1
|
IP védettségi fok
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-30…80 °C
|
Üzemi magasság
|
2000 m
|
Tűzellenállási képesség
|
850 °C megfelel IEC 60695-2-1
|
Ütésállóság
|
15 gn 120 s, nem állítható megfelel IEC 60068-2-78
|
Rezgési ellenállás
|
4 gn egyenletes gyorsulás megfelel IEC 60068-2-6
|
Dielektromos szilárdság
|
2 V 50 Hz megfelel IEC 60255-6
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
6 kV közvetlen módban
8 kV mind a 3 tengelyen
|
Ellenállás sugárzásos mezőkkel szemben
|
10 V/m 3A szint
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
2 kV
|
Sugárzott/vezetett zavar
|
10 V megfelel EN 61000-4-8
A osztály megfelel EN 55011:2007, A2:2007 az 1-es csoport, A osztály számára
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,200 cm
|
1.csomag hossza
|
7,700 cm
|
1. csomag súlya
|
182,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,798 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|