Schneider-Electric
 
LR97D07M7 picture- Schneider-electric
LR97D07M7
Elektronikus relé D mágneskapcsoló, 1.2-6 A, 220VAC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys D
Készülék rövid neve LR9D
Termék vagy alkatrész típusa Elektronikus túláramrelé
Reléalkalmazás Érzékenység fáziszárlatra
Reteszelt rotor, mechanikai elakadás I > 3 x Isetting
Túlterhelés Imax > Isetting
Termék kompatibilitása LC1D09...D38
Hálózat típusa AC
[Us] névleges betáplálási feszültség 200...240 V AC
Termikus védelem beállítási tartomány 1,2…7 A
Ue névleges üzemi feszültség 600 V AC 50/60 Hz esetén betápláló áramkör megfelel CSA 1010
600 V AC 50/60 Hz esetén betápláló áramkör megfelel UL94 (anyag V0)
6 V AC 50/60 Hz esetén betápláló áramkör megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia 50...60 Hz
Szerelési támogatás Közvetlen a szerkezetre
Sín
Kikapcsolási küszöb 1,2...6 A
Átmeneti ellenállás 6 kV megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Érintkezők típusa és összetétele 1 kapcsolási ciklus
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 3 A esetén vezérlő áramkör
Védelem típusa Diódával beépített 3 A - esetén vezérlő áramkör
GB2 megszakító 3 A - esetén vezérlő áramkör
GL biztosító 3 A - esetén vezérlő áramkör
Maximális teljesítmény 28 W -1150 V DC megfelel IEC 60947-1
28 W -230...240 V DC megfelel IEC 60947-1
55 W -24 Veff DC megfelel IEC 60947-1
55 W -48 Veff DC megfelel IEC 60947-1
140 VA -48 Veff AC megfelel IEC 60947-1
360 VA -1150 V AC megfelel IEC 60947-1
360 VA -230...240 V AC megfelel IEC 60947-1
70 VA -24 Veff AC megfelel IEC 60947-1
Ui névleges szigetelési feszültség Betápláló áramkör: 600 V megfelel CSA 1010
Betápláló áramkör: 600 V megfelel UL94 (anyag V0)
Betápláló áramkör: 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV
Fázis meghibásodási érzékenység < 3 s
Visszaállítás Automatikus reset 120 s, nem állítható
Elektromos a bemenet és a tápáramkör között
Kézi reset
Időtartomány 0,2...10 s - ki
0,3...10 s - ki
0,5..30 s - DATA az RF bemenetre
Jelzőfunkció 4 pozíciós kijelző
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: kábel 1 x 1…25 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: kábel 1 x 1…25 mm²rugalmas nélkül
Betápláló áramkör: kábel 1 x 1…4 mm²rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: kábel 1 x 1,5…10 mm²rugalmas nélkül
Betápláló áramkör: füles kapocs 1 x 1…4 mm²rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: füles kapocs 1 x 1,5…10 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: kábel 2 x 1…25 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: kábel 2 x 1…25 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: füles kapocs 1 x 1…25 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: füles kapocs 1 x 1…25 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: füles kapocs 2 x 1…25 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: füles kapocs 2 x 1…25 mm²rugalmas nélkül
Meghúzási nyomaték Vezérlő áramkör: 0.6...1.2 N.m mellett füles kapocs
Betápláló áramkör: 2 N.m mellett kábel
Magasság 67,5 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 67,5 mm
Nettó súly 0,172 kg
Környezet
Szabványok IEC 60947-1
IEC 60255-7 3. kategória
Terméktanúsítványok GOST
CSA-Ex
UL-Aex
Védőkezelés TH kérésre megfelel IEC 60068-1
IP védettségi fok IP20 conforming to MSZ EN 60529
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…60 °C megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -30…80 °C
Üzemi magasság 2000 m
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Ütésállóság 15 gn 120 s, nem állítható megfelel IEC 60068-2-78
Rezgési ellenállás 4 gn egyenletes gyorsulás megfelel IEC 60068-2-6
Dielektromos szilárdság 2 V 50 Hz megfelel IEC 60255-6
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben 6 kV közvetlen módban
8 kV mind a 3 tengelyen
Ellenállás sugárzásos mezőkkel szemben 10 V/m 3A szint
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben 2 kV
Sugárzott/vezetett zavar 10 V megfelel EN 61000-4-8
A osztály megfelel EN 55011:2007, A2:2007 az 1-es csoport, A osztály számára
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,33 cm
1. csomag szélessége 7,11 cm
1.csomag hossza 7,62 cm
1. csomag súlya 0,19 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 24
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 5,04 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 3. csomagban 384
3.csomag magassága 77 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 60 cm
3. csomag súlya 86,052 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months