Schneider-Electric
 
LR9D01 picture- Schneider-electric
LR9D01
Elektronikus hőkioldó 0,4-1 A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys LRD
Készülék rövid neve LR9F
Termék vagy alkatrész típusa Elektronikus termikus túlterhelés relé
Reléalkalmazás Motorvédelem
Termék kompatibilitása LC1D09
LC1D25
LC1D32
LC1D12
LC1D38
LC1D18
Túlterhelés kapcsolási osztály Class 5…30
Termikus védelem beállítási tartomány 0,1…0,5 A
Teljesítmény W-ban 300 mW
Szerelési támogatás Védőrelé alatt
Lemez vagy panel szerelőkészlettel, közdarabokkal
Sín, közdarabokkal
Kiegészítő jellemzők
Ue névleges üzemi feszültség 6 V esetén betápláló áramkör
660 V esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Ui névleges szigetelési feszültség Betápláló áramkör: 1000 V
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 690 V
Kikapcsolási küszöb 1.25 In megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Vezérlés típusa Piros nyomógomb: stop és kézi visszaállítás (nullázás)
Fehér 2 nyomógomb: állítható kioldási osztály
Piros oldalsó fogantyú: automatikus visszaállítás (nullázás)
Fehér tekerőtárcsa: teljes terhelési áram beállítási
Időtartomány 1.5...4 min - axiális
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 5 A esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Kapcsolt biztosíték méretezés 5 A gG for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
5 A BS for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV
Fázis meghibásodási érzékenység Fáziseltérés > 40% 3 s megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Elektromágneses kompatibilitás Túlfeszültség-ellenállás: 2 kV, 5/100 kHz kommunikációs áramkör megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Sugárzott elektromágneses mezők ellenállása: 8 kV légrés, 4 kV érintkező megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Harmonikus áram kibocsátási limit: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Védettség lökőhullámokkal szemben: 2 kV, 5/100 kHz megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 2,5 mm² - kábel merevsége: tömör vagy rugalmas hüvellyel - kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 16 mm² - kábel merevsége: tömör vagy rugalmas hüvellyel - kábelvég nélkül
Meghúzási nyomaték Vezérlő áramkör: 0.8 N.m mellett csavaros csatlakozás
Betápláló áramkör: 3.1 N.m mellett csavaros csatlakozás
Magasság 72,5 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 79,9 mm
Nettó súly 0,18 kg
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-4-2
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
UL 60947-4-1
UL 60950
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60950
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
Terméktanúsítványok IECEE CB Scheme (pending)
UL-Aex
CSA-Ex
CCC
IP védettségi szint IP20 előlap megfelel MSZ EN 60529
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…70 °C megfelel IEC 60269
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -55…80 °C
Üzemi magasság 2000 m hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül
Mechanikai hibatűrési képesség Rezgések 10...150 Hz: 6 Gn, 150 Hz megfelel IEC 60068-2-6
Ütések 120 s, nem állítható: 15 Gn 11 ms-ig megfelel IEC 60068-2-78
Dielektromos szilárdság 6 kV 50 Hz megfelel IEC 60255-6
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,5 cm
1. csomag szélessége 7,5 cm
1.csomag hossza 9,1 cm
1. csomag súlya 209,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 6,725 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 480
3.csomag magassága 50,0 cm
3. csomag szélessége 80,0 cm
3. csomag hossza 60,0 cm
3. csomag súlya 121,86 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.