|
|
|
LR9D08
Elektronikus hőkioldó 1.6-8.0 A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék neve
|
TeSys LRD
|
Készülék rövid neve
|
LR9F
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Elektronikus termikus túlterhelés relé
|
Reléalkalmazás
|
Motorvédelem
|
Termék kompatibilitása
|
LC1D12
LC1D32
LC1D38
LC1D09
LC1D25
LC1D18
|
Túlterhelés kapcsolási osztály
|
Class 5…30
|
Termikus védelem beállítási tartomány
|
1,6…8 A
|
Teljesítmény W-ban
|
300 mW
|
Szerelési támogatás
|
Védőrelé alatt
Lemez vagy panel szerelőkészlettel, közdarabokkal
Sín, közdarabokkal
|
Kiegészítő jellemzők
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V esetén betápláló áramkör
660 V esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
Betápláló áramkör: 1000 V
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 690 V
|
Kikapcsolási küszöb
|
1.25 In megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Vezérlés típusa
|
Piros nyomógomb: stop és kézi visszaállítás (nullázás)
Fehér 2 nyomógomb: állítható kioldási osztály
Piros oldalsó fogantyú: automatikus visszaállítás (nullázás)
Fehér tekerőtárcsa: teljes terhelési áram beállítási
|
Időtartomány
|
1.5...4 min - axiális
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
5 A esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
5 A gG for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
5 A BS for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV
|
Fázis meghibásodási érzékenység
|
Fáziseltérés > 40% 3 s megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Túlfeszültség-ellenállás: 2 kV, 5/100 kHz kommunikációs áramkör megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Sugárzott elektromágneses mezők ellenállása: 8 kV légrés, 4 kV érintkező megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Harmonikus áram kibocsátási limit: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Védettség lökőhullámokkal szemben: 2 kV, 5/100 kHz megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
|
Csatlakozás típusa
|
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 2,5 mm² - kábel merevsége: tömör vagy rugalmas hüvellyel - kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 16 mm² - kábel merevsége: tömör vagy rugalmas hüvellyel - kábelvég nélkül
|
Meghúzási nyomaték
|
Vezérlő áramkör: 0.8 N.m mellett csavaros csatlakozás
Betápláló áramkör: 3.1 N.m mellett csavaros csatlakozás
|
Magasság
|
72,5 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Mélység
|
79,9 mm
|
Nettó súly
|
0,18 kg
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 60947-4-2
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
UL 60947-4-1
UL 60950
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60950
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
|
Terméktanúsítványok
|
IECEE CB Scheme (pending)
UL-Aex
CSA-Ex
CCC
|
IP védettségi szint
|
IP20 előlap megfelel MSZ EN 60529
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C megfelel IEC 60269
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-55…80 °C
|
Üzemi magasság
|
2000 m hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Rezgések 10...150 Hz: 6 Gn, 150 Hz megfelel IEC 60068-2-6
Ütések 120 s, nem állítható: 15 Gn 11 ms-ig megfelel IEC 60068-2-78
|
Dielektromos szilárdság
|
6 kV 50 Hz megfelel IEC 60255-6
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,4 cm
|
1.csomag hossza
|
9,0 cm
|
1. csomag súlya
|
220,96 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
6,629 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|