|
|
|
LRD03
Hőkioldó 10-es osztályú, 0,25..0,4A, D09…D38-hoz, csavaros csatlakozás
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
TeSys Deca
|
Termék neve
|
TeSys LRD
TeSys DF
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Differenciális túlterhelésrelé
|
Készülék rövid neve
|
LRD
|
Reléalkalmazás
|
Motorvédelem
|
Termék kompatibilitása
|
LC1D25
LC1D18
LC1D38
LC1D12
LC1D32
LC1D09
|
Hálózat típusa
|
AC
DC
|
Túlterhelés kapcsolási osztály
|
10A osztály megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Termikus védelem beállítási tartomány
|
0,25…0,4 A
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
Betápláló áramkör: 600 V megfelel CSA 1010
Betápláló áramkör: 600 V megfelel UL94 (anyag V0)
Betápláló áramkör: 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia
|
0...60 Hz
|
Szerelési támogatás
|
Lemez vagy panel szerelőkészlettel, közdarabokkal
Sín, közdarabokkal
Védőrelé alatt
|
Kikapcsolási küszöb
|
1,14 +/- 0,06 Ir megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Kiegészítő érintkező összetétel
|
1 NO + 1 NC
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
5 A esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Engedélyezhető áram
|
3 A -120 V AC-15: B300 esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
0,22 A -125 V DC-14 esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC 0...60 Hz esetén betápláló áramkör megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
4 A gG for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
4 A BS for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV
|
Fázis meghibásodási érzékenység
|
Ir 130%-os kioldóáram két fázisra, az utolsó 0-ra
|
Vezérlés típusa
|
Piros nyomógomb: állj
Kék nyomógomb: visszaállítás
|
Hőmérsékletkompenzáció
|
-20…60 °C
|
Csatlakozás típusa
|
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábele(ek) 1…2,5 mm² rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábele(ek) 1…2,5 mm² rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábele(ek) 1…2,5 mm² tömör nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábele(ek) 1,5…10 mm² rugalmas nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábele(ek) 1…4 mm² rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábele(ek) 1…6 mm² tömör nélkül
|
Meghúzási nyomaték
|
Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Betápláló áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás
|
Magasság
|
66 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Mélység
|
70 mm
|
Nettó súly
|
0,124 kg
|
Környezet
Éghajlati ellenállóképesség
|
Megfelel IACS E10
|
IP védettségi fok
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…60 °C hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-60…70 °C
|
Égésgátlás
|
V1 megfelel UL 94
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Rezgések: 6 Gn, 150 Hz megfelel IEC 60068-2-6
Ütések: 15 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-78
|
Dielektromos szilárdság
|
1,89 kV -50 Hz megfelel IEC 60947-1
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-4-2
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
UL 60947-4-1
UL 60950
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60950
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
EN 50539-11
|
Terméktanúsítványok
|
IEC-Ex INE 16.0047X
UL-Aex
CSA-Ex
CCC
EAC
BV
RMRoS
DNV Marine
LROS (függőben)
ATEX zone 2
UKR
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,100 cm
|
1.csomag hossza
|
8,000 cm
|
1. csomag súlya
|
138,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,624 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
384
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
69,156 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|