Schneider-Electric
 
LRE365 picture- Schneider-electric
LRE365
Easypact TVS hőfokvédelmi relé 80...104A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Easy TeSys
Termékválaszték Easy TeSys Protect
Termék vagy alkatrész típusa Differenciális túlterhelésrelé
Készülék rövid neve LRE
Reléalkalmazás Motorvédelem
Fázis meghibásodási érzékenység Ir 130%-os kioldóáram két fázisra, az utolsó 0-ra megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása LC1E95
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50...60 Hz
Szerelési támogatás Védőrelé alatt
Lemez vagy panel szerelőkészlettel, közdarabokkal
Sín, közdarabokkal
Túlterhelés kapcsolási osztály 10A osztály megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Jelzési funkció Távoli busz leágazási hiba (E)
Termikus védelem beállítási tartomány 80…104 A
Kikapcsolási küszöb 1,14 +/- 0,06 Ir megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Mechanikai hibatűrési képesség Ütések: 6 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-78
Rezgések: 3 Gn, 1...300 Hz megfelel IEC 60068-2-6
Kiegészítő érintkező összetétel 1 NO + 1 NC
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 5 A esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Ue névleges üzemi feszültség <= 690 V AC
Kapcsolt biztosíték méretezés 80 A aM for betápláló áramkör
160 A gG for betápláló áramkör
5 A gG for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV
Helyi jelzés Szétkapcsolásjelző
Vezérlés típusa Nyomógomb piros leállít, jár, reteszelés + 2 digites kijelző:
Nyomógomb zöld állítsa vissza a bemenetet 1-es állásba:
Hőmérsékletkompenzáció -20…60 °C
Csatlakozás típusa Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 4…35 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 4…35 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 4…35 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül
Recommended tightening torque Betápláló áramkör: 9 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Magasság 54 mm
Szélesség 70 mm
Mélység 113 mm
Nettó súly 0,52 kg
Környezet
Szabványok IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
IEC 60947-5-1/1991
Terméktanúsítványok EAC
Védőkezelés TH kérésre megfelel IEC 60068-1
IP védettségi fok IP20 conforming to MSZ EN 60529
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -20…60 °C hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
-20…70 °C csökkenéssel
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -60…80 °C
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60068-2-1 és IEC 60068-2-2
Dielektromos szilárdság 6 kV -50 Hz megfelel IEC 60255-6
Elektromágneses kompatibilitás Túlfeszültség-ellenállás: 6 kV megfelel IEC 60801-5
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,000 cm
1. csomag szélessége 9,000 cm
1.csomag hossza 12,000 cm
1. csomag súlya 565,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 9
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 5,428 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months