|
|
|
LS1D323
Biztosíték kioldó
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék neve
|
TeSys LS1
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
|
Készülék rövid neve
|
LS1D
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés
|
Sín
|
Szerelési helyzet
|
Függőleges (tűréshatár: +/- 25 %)
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
600 V
|
Le névleges üzemi áram
|
25 A esetén betápláló áramkör
|
Helyi jelzés
|
Kiégett biztosíték kijelzés
|
Olvadóbiztosító méret
|
10 x 38 mm
|
Biztosíték típusa
|
GG
AM
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
30 A aM
30 A gG
|
Csatlakozás típusa
|
Rugós típusú kapcsok 2 kábel 1…6 mm²tömör
Rugós típusú kapcsok 2 kábel 1…6 mm²rugalmas nélkül
Rugós típusú kapcsok 2 kábel 1…4 mm²rugalmas kábelvéggel
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-2
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
IEC 60947-1
|
Terméktanúsítványok
|
USSR
BV
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Védőkezelés
|
TH kérésre
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-50…70 °C opció
|
Magasság
|
89 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Mélység
|
68,3 mm
|
Nettó súly
|
0,27 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,0 cm
|
1.csomag hossza
|
8,0 cm
|
1. csomag súlya
|
221,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|