|
|
|
LSS100200
spaceLYnk KNX Modbus IP logikai vezérlő
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
KNX
|
Termék neve
|
Spacial CRN
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Logikai vezérlő
|
Kiegészítő jellemzők
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus 32-bites bővítmények
IP (Internet Protocol)
BACnet IP
KNX
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC
|
Teljesítmény W-ban
|
2 W
|
LED indicator
|
A CPU átment a felterheléses diagnosztikai teszteken (READY): LED (zöld)
L.ERR (Hiba): LED (zöld/piros)
|
Fizikai interfész
|
1 RJ45
1 RS485
1 RS232
1 TP-UART2
|
Ethernet port
|
10BASE-T/100BASE-TX
|
Integrált csatlakozási típus
|
1 USB 2.0 port
|
Vezérlő típusa
|
VISSZAÁLLÍTÓ nyomógomb hideg újraindítás
|
Csatlakozás típusa
|
KNX bus: busz csatlakozó 2 kábel 0,8 mm²
Betáplálás: bilincses csatlakozó1,5 mm²
Soros bővítő: bilincses csatlakozó1,5 mm²
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Magasság
|
90 mm
|
Szélesség
|
52 mm
|
Mélység
|
58 mm
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…45 °C
|
Működési magasság
|
<= 2000 m
|
Relatív páratartalom
|
0…93 %
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Szabványok
|
IEC 60950-1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,000 cm
|
1.csomag hossza
|
9,300 cm
|
1. csomag súlya
|
125,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
7,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
20,000 cm
|
2. csomag hossza
|
35,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,371 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
40
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
5,965 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|