Schneider-Electric
 
LSS900100 picture- Schneider-electric
LSS900100
eConfigure KNX Lite
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád KNX
Termék vagy alkatrész típusa Licensz downgrade
Készülék alkalmazás Épületautomatizálási rendszerek
Hozzájárul az installáció összteljesítményéhez
Szoftver típus Konfigurációs szoftver
Frissíthető szoftver
Szoftver megnevezés Grafikus programozó felület
Készülék összetétele Használati útmutató
KNX licensz
Termék rendeltetési helye KNX buszrendszer
Elosztószekrény
Operációs rendszer Microsoft Windows 7 SP1
Licensz típusa Egyszeres (1 állomás)
Szoftververzió V1.0
Piaci szegmens Kiskereskedelmi
Lakossági
Kis épületek
Kiegészítő jellemzők
Maximum of configurable devices 800 busz KNX
Kommunikációs port protokoll KNX
Szoftverfunkció Berendezéskonfiguráció szerkesztése
Üzem/státusz jelentés
Felhasználó által definiált táblázatok és riportok
Riportok és diagramok
Installáció riport
Felhasználói riport
Időszakos diagram jelentések
Szerkesztő eszközök és funkciók
Rendelkezésre álló funkció Gyorsulásmérő funkció
Automatikus terhelés típus észlelés
Online segítség
Konfigurálható bemenet monitorozáshoz
Stages of the project configuration Telepítés / üzembe helyezés
Dizájn
Működés / karbantartás
Optimalizálás
Provided tabs Jelenet címke
Készülék és megoldás katalógus
Eszköztár
Alaprajz
Paraméterek
Control and visualisation types Szabvány
Mobil applikációval
Helyi vezérlés
Érintőkijelző
Formátum Hardwer licensz
Csatlakozó típusa USB
Kábelezési végpont PC USB port
Termékcsalád kompatibilitása KNX nyomógomb
KNX nyomógomb modul
KNX intelligens nyomógomb
KNX termosztát
KNX multi-touch screen
KNX jelenlétérzékelő
KNX érzékelő
KNX mozgásérzékelő
KNX szelepmozgató
KNX működtető tengely
KNX vezérlő külön részek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,8 cm
1. csomag szélessége 10,7 cm
1.csomag hossza 16,8 cm
1. csomag súlya 123,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 28
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 3,884 kg