|
|
|
LT3SA00M
Automatikus reset, zárlatérzékelő, hibejelző LED, 115/230V AC
|
|
|
|
|
End of Commercialization OKT. 09, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
LT3S
|
Készülék rövid neve
|
LT3SE
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Termoelektromos szelepmozgató
|
[Uc] control circuit voltage
|
115/230 V AC 50/60 Hz
|
Újrabeállítás
|
Automatikus reset
|
Kiegészítő jellemzők
Vezérlőáramkör feszültség korlátok
|
0,85...1,1 Uc
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NC + 1 NO 1,3 ms alatt
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
5 A esetén kimenet FM
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
Kimenet FM: 500 V AC
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
250 V AC 50/60 Hz esetén kimenet FM
|
Jelzőfunkció
|
Hibajelzés a fázis és a nulla között
Feszültség kijelzés
|
Vezérlő típusa
|
Kézi vezérlésre váltható automatikus fényrekesz-szabályozás
|
Szonda felcserélhetőség
|
A jelű címke megfelel IEC 60034-11-2
|
Tartási fogyasztás W
|
1 W
|
Tartási fogyasztás VA
|
2,5 VA
|
Ellenállás
|
1500…1650 Ohm visszaállítás
2700…3100 Ohm TV-8
|
Szondák száma
|
0…6
|
Bemeneti feszültség
|
< 2.5 V (1500 Ohm) szondához
< 7,5 V (4000 Ohm) szondához megfelel IEC 60034-11-2
|
Maximum short circuit detection resistance
|
20 Ohm
|
Használati feltételek
|
Szondák csatlakoztatása 400 m >1 mm²
Szondák csatlakoztatása 500 m >1,5 mm²
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
2,5 kV
|
Névleges teljesítmény VA-ben
|
100 VA -230...240 V - elektromos tartósság: 500000 ciklus
|
Megszakítási kapacitás
|
2 A -24 Veff DC DC-14
3 A -250 V AC AC-1/DC-1
6 A -125...180 V AC AC-1/DC-1
|
Csatlakozás típusa
|
Betápláló áramkör: rögz csavar akkumulátor saruk 1 kábel 0,75…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: rögz csavar akkumulátor saruk 1 kábel 0,75…2,5 mm²tömör kábelvéggel
Betápláló áramkör: rögz csavar akkumulátor saruk 1 kábel 1…2,5 mm²rugalmas nélkül
Betápláló áramkör: rögz csavar akkumulátor saruk 1 kábel 1…2,5 mm²tömör nélkül
Betápláló áramkör: rögz csavar akkumulátor saruk 2 kábel 0,75…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: rögz csavar akkumulátor saruk 2 kábel 0,75…2,5 mm²tömör kábelvéggel
Betápláló áramkör: rögz csavar akkumulátor saruk 2 kábel 1…2,5 mm²rugalmas nélkül
Betápláló áramkör: rögz csavar akkumulátor saruk 2 kábel 1…2,5 mm²tömör nélkül
|
Meghúzási nyomaték
|
0.8 N.m
|
Magasság
|
100 mm
|
Szélesség
|
22,5 mm
|
Mélység
|
100 mm
|
Nettó súly
|
0,22 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 609470-1
IEC 60034-11-2
VDE 0660-102
|
IP védettségi fok
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP20 conforming to VDE 0106-1
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…85 °C megfelel IEC 60068-2-27
-40…85 °C megfelel IEC 60068-2-27
|
Üzemi magasság
|
<= 1500 m vízcsepegés nélkül
> 1500...3000 m hőmérséklettel csökkenő értékek
|
Rezgési ellenállás
|
1 gn egyenletes gyorsulás 250/300 ciklus megfelel IEC 60068-2-6
20 gn 2...3 GHz megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
60 gn 120 s, nem állítható megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Sugárzott elektromágneses mezők ellenállása 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Elektrosztatikus kisüléssel szembeni ellenállóképesség 3A szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Túlfeszültség-ellenállás 4B szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Túlfeszültség 3A szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Sugárzott rádio-elektromos interferencia elleni védettség megfelel IEC 61000-4-12
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,300 cm
|
1.csomag hossza
|
10,500 cm
|
1. csomag súlya
|
181,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
36
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
6,847 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|