|
|
|
LT4706M7A
Elektronikus relé automatikus reset, 0.5-5A, 220VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék neve
|
TeSys LT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Elektronikus potenciométer
|
Készülék rövid neve
|
LT6CT
|
Készülék alkalmazás
|
Védelem
|
Reléalkalmazás
|
Reteszelt rotor, mechanikai elakadás I > 3 x Isetting
Érzékenység fáziszárlatra
Túlterhelés Imax > Isetting
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
200...480 V AC
|
Termikus védelem beállítási tartomány
|
0,5…6 A
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
Betápláló áramkör: 600 V AC megfelel CSA 1010
Betápláló áramkör: 600 V AC megfelel UL94 (anyag V0)
Betápláló áramkör: 690 V AC megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia
|
50...60 Hz
|
Szerelési támogatás
|
Sín
|
Kikapcsolási küszöb
|
0.5...5 A
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Sugárzott elektromágneses mezők ellenállása: 8 kV légrés, 4 kV érintkező üzemeltetésben megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Sugárzott elektromágneses mezők ellenállása: 6 kV leágazásban megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Végvezetett HF zavarok: class A megfelel EN 55011:2007, A2:2007 az 1-es csoport, A osztály számára
Védettség gyors tranziensekkel szemben: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Védettség lökőhullámokkal szemben: 2 kV, 5/100 kHz megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Túlfeszültség-ellenállás: 6 kV megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Vezetett rádiófrekvenciás érzékenység teszt: 10 Vrms megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
|
Kiegészítő érintkező összetétel
|
1 NO + 1 NC
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
3 A esetén jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
3 A gG for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
3 A BS for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV
|
Időtartomány
|
1...120 s - vezérlés típusa rádió és nyomó
0.3...30 s - vezérlés típusa O-idő
|
Helyi jelzés
|
1 LED (zöld)
1 LED (piros)
|
Vezérlés típusa
|
Automatikus: visszaállítás
|
Csatlakozás típusa
|
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: csavaros csatlakozás 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: csavaros csatlakozás 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: csavaros csatlakozás 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül
|
Meghúzási nyomaték
|
Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 1,7 N.m M3,5
|
Magasság
|
70,3 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
77,2 mm
|
Nettó súly
|
0,192 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60255-7 3. kategória
IEC 60947-1
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
UL-Aex
|
Védőkezelés
|
TH kérésre megfelel IEC 60068-1
|
IP védettségi fok
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP20 conforming to VDE 0106-1
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-30…80 °C
|
Üzemi magasság
|
2000 m
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Ütések: 15 Gn for 11 ms megfelel IEC 60068-2-78
Rezgések: 4 Gn, 5...300 Hz megfelel IEC 60068-2-6
|
Dielektromos szilárdság
|
2 kV -50 Hz megfelel IEC 60255-6
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,3 cm
|
1.csomag hossza
|
7,6 cm
|
1. csomag súlya
|
201,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
16
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,671 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|