|
|
|
LTMCUF
TESYS T CONTROL DISPLAY UNIT FDR
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
LTME
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Operátor párbeszédpanel
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys T LU2B motor vezérlő
|
Kijelző típusa
|
Háttérvilágított LCD
|
Helyi jelzés
|
5 LED
|
Local control
|
10 nyomó
|
Készülékcsatlakozás
|
Connection to a LTM R controller, RJ45 csatlakozó mellett hátsó
Connection to a PC, RJ45 csatlakozó mellett elülső
|
Rendelkezésre álló funkció
|
FED C32 vagy FED C32P
|
Kiegészítő jellemzők
Betáplálás
|
Időkapcsolón keresztül
|
Maximális betáp áram
|
140 mA
|
Teljesítményveszteség
|
1 W
|
Szabványok
|
UL 60947-5-1
EN/IEC 61131-2 : 2003
CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
EAC
NOM 117
CE
UL-Aex
C-Tick.1
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Elektroszatikus kisütés védelem teszt, 4. szint, 8 kV légrés, 6 kV érintkező, conforming to EN/IEC 61000-4-2
Sugárzási szuszceptibilitás, 4. szint, 10 V/m, 80 MHz...1 GHz, conforming to EN/IEC 61000-4-3 3-as szint
Nedves ingadozó hullámok, 4. szint, 10 Vrms, conforming to EN/IEC 61000-4-6 3-as szint
Lökőfeszültség próba (árnyékolt kábel), 4. szint, 2 kV, 5/100 kHz, conforming to EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
Gyors tranziens impulzus, 5 ns (árnyékolt kábel), 4. szint, 2 kV, 5/100 kHz, conforming to EN/IEC 61000-4-4 3-as szint
|
IP védettségi szint
|
IP54 megfelel EN/IEC 60947-4-2 (front)
IP20 megfelel EN/IEC 60947-4-2 (hátsó)
|
Szerelési mód
|
Süllyesztett szerelés
|
Szélesség
|
117 mm
|
Magasság
|
70 mm
|
Mélység
|
50 mm
|
Nettó súly
|
0,4 kg
|
Környezet
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-20…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Relatív páratartalom
|
15…95 %
|
Védőkezelés
|
TC/TH 12 humidity cycles -55 °C megfelel EN/IEC 60068-2-30 Bb
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Ütések: 15 Gn for 11 ms megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
Rezgések: 4 Gn, 5...300 Hz megfelel EN/IEC 60068-2-6
|
Tűzellenállási képesség
|
650 °C megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
|
Égésgátlás
|
V2 megfelel UL 94
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,8 cm
|
1.csomag hossza
|
13,6 cm
|
1. csomag súlya
|
265,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
32
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
9,08 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
Garancia
|
|