|
|
|
LU2MB0BL
Irányváltó blokk energiaátviteli alapmodul alá közvetlenül, 32A, 24VDC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
LU6MB
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Irányváltó kapcsolóblokk
|
Készülék felszerelése
|
Közvetlen szerelés
|
Készülék alkalmazás
|
Motor-fűtés-világítás
|
Le névleges üzemi áram
|
38 A
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V DC
|
Áramfelvétel
|
120 mA -24 V DC I maximum záráskor
120 mA -24 V DC I rms zárt
|
Kiegészítő jellemzők
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC betápláló áramkör
|
Hálózati frekvencia
|
40 – 70 Hz
|
Bekapcsolási korlátozás időtartama
|
25 ms AC
15 ms DC
|
Üzemidő
|
150 ms 100 A-es T vagy RK osztályú biztosítékokkal
75 ms rögzítő nélkül
|
Szabványok
|
EN 60947-6-3
IEC 60947-6-3
UL 60947-4-1, fázisváltóval
CSA C22.2 No 60947-4-1, fázisváltóval
|
Terméktanúsítványok
|
CE
UL-Aex
CSA-Ex
CCC
EAC
ASEV
ATEX Cat 3G
Marine GL Bridge
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
690 V megfelel IEC 60947-6-3
600 V megfelel UL 60947-4-1
600 V megfelel CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Uimp névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-6-3
|
Rögzítési mód
|
Előre lyukasztott rögzítő lyuk
|
Csatlakozás típusa
|
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 0,34…1,5 mm² (külső átmérő: 3 mm) rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 0,75…1,5 mm² (külső átmérő: 3 mm) rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 0,75…1,5 mm² (külső átmérő: 3 mm) merev
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 0,34…1,5 mm² (külső átmérő: 3 mm) rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 0,75…1,5 mm² (külső átmérő: 3 mm) rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 0,75…1,5 mm² (külső átmérő: 3 mm) merev
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…10 mm² (külső átmérő: 4 mm) merev
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…6 mm² (külső átmérő: 4 mm) rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 2,5…10 mm² (külső átmérő: 4 mm) rugalmas nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…6 mm² (külső átmérő: 4 mm) rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…6 mm² (külső átmérő: 4 mm) merev
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5…6 mm² (külső átmérő: 4 mm) rugalmas nélkül
|
Meghúzási nyomaték
|
Vezérlő áramkör: 0,8…1,2 N.m lapos csavarhúzó 5 mm
Vezérlő áramkör: 0,8…1,2 N.m 2. sz. Philips csavarhúzó 5 mm
Betápláló áramkör: 1,9…2,5 N.m lapos csavarhúzó 6 mm
Betápláló áramkör: 1,9…2,5 N.m 2. sz. Philips csavarhúzó 6 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Magasság
|
80 mm
|
Mélység
|
105 mm
|
Nettó súly
|
0,4 kg
|
Kompatibilitási kód
|
LU2MB
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel IEC 60947-1 (teljes terhelés)
IP20 megfelel IEC 60947-1 (egyéb felületek)
IP40 megfelel IEC 60947-1 (homloklap csatlakozási zónán kívül)
|
Védőkezelés
|
TH kérésre megfelel IEC 60068-1
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-25…60 °C LUCM-mel
-25…70 °C LUCM-mel
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…85 °C
|
Tűzellenállási képesség
|
960 °C csúcs megfelel IEC 60695-2-12
650 °C megfelel IEC 60695-2-12
|
Üzemi magasság
|
2000 m
|
Ütésállóság
|
10 gn energiaportok megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
15 gn teljesítménykapcsok nyitva megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Rezgési ellenállás
|
2 gn egyenletes gyorsulás (f= 5…300 Hz) energiaportok megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
4 gn egyenletes gyorsulás (f= 5…300 Hz) teljesítménykapcsok nyitva megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
8 kV 4-es szint, érintkezőn megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
8 kV emelőpozíció rögzítés A-ban megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|
Ellenállás sugárzásos mezőkkel szemben
|
10 V/m 3-as szintű, szabadban megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
2 kV osztály 3 soros mód megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
4 kV osztály 4K4H minden funkció a gombafejű nyomógombok kivételével megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
|
Rádióelektromos mezőkkel szembeni védettség
|
10 V megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
13 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,7 cm
|
1.csomag hossza
|
9,5 cm
|
1. csomag súlya
|
393 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
4,999 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|