Schneider-Electric
 
LU9BN11C picture- Schneider-electric
LU9BN11C
Előkábelezett tekercs csatlakozás 90°
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Készülék rövid neve LU9BC
Termék vagy alkatrész típusa Előszerelt csatlakozó
Termék kompatibilitása LUB..
Kiegészítő jellemzők
Busz típusa Modbus
AS-Interface
Párhuzamos
Nettó súly 0,045 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,0 cm
1. csomag szélessége 6,0 cm
1.csomag hossza 13,0 cm
1. csomag súlya 45,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 1,645 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months