|
|
|
LUB32
Teljesítmény alapmodul 32A, csavaros
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék neve
|
TeSys Ultra
|
Készülék rövid neve
|
LUB
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Nem irányváltó teljesítmény alapmodul
|
Készülék alkalmazás
|
Motor-fűtés-világítás
Beépítés
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Alkalmasság a leválasztásra
|
Igen
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
6 V AC esetén betápláló áramkör
|
Hálózati frekvencia
|
40 – 70 Hz
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
32 A
|
Le névleges üzemi áram
|
28,5 A -<= 440 V
23 A -500 V
21 A -6 V
|
Felhasználási kategória
|
AC-44
AC-53A
AC-43
|
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség
|
50 kA -230 V
50 kA -440 V
10 kA -500 V
4 kA -6 V
|
Kiegészítő érintkező összetétel
|
1 NO + 1 NC
|
Kiegészítő érintkezők típusa
|
Típus lánckapcsolású érintkezők (1 NO + 1 NC) megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Típus tükör kapcsolat (1 NC) megfelel IEC 60947-1
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V AC 50/60 Hz
24 V DC
48...72 V AC 50/60 Hz
48...72 V DC
110...240 V AC 50/60 Hz
110...220 V DC
|
Kiegészítő jellemzők
Jellemző áramfogyasztás
|
200 mA -24 V DC I maximum záráskor LUCM-mel
220 mA -24 V AC I maximum záráskor LUCM-mel
220 mA -24 V DC I maximum záráskor LUCM-mel
25 mA -110...220 V DC I rms zárt LUCM-mel
25 mA -110...240 V AC I rms zárt LUCM-mel
280 mA -110...220 V DC I maximum záráskor LUCM-mel
280 mA -110...240 V AC I maximum záráskor LUCM-mel
280 mA -48...72 V AC I maximum záráskor LUCM-mel
280 mA -48...72 V DC I maximum záráskor LUCM-mel
45 mA -48...72 V AC I rms zárt LUCM-mel
45 mA -48...72 V DC I rms zárt LUCM-mel
75 mA -24 V DC I rms zárt LUCM-mel
80 mA -24 V DC I rms zárt LUCM-mel
90 mA -24 V AC I rms zárt LUCM-mel
|
Hőveszteség
|
3 W esetén vezérlő áramkör LUCM-mel
1,8 W esetén vezérlő áramkör LUCM-mel
|
Biztonság megbízhatósági szintje
|
B10d = 1369863 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
B10d = 20000000 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2
|
Üzemidő
|
35 ms szabad levegő a megfelelő felügyelő rendszerrel és helyesen bekötve esetén vezérlő áramkör
50 ms ->= 72 V koaxiális központ és föld LUCM-mel esetén vezérlő áramkör
60 ms -48 V koaxiális központ és föld LUCM-mel esetén vezérlő áramkör
70 ms -24 V koaxiális központ és föld LUCM-mel esetén vezérlő áramkör
65 ms koaxiális központ és föld LUCM-mel esetén vezérlő áramkör
|
Mechanikai tartósság
|
15 Mciklus
|
Maxomális működési arány
|
3600 cikl/óra
|
Terméktanúsítványok
|
CE
UL-Aex
CSA-Ex
CCC
EAC
ASEV
ATEX Cat 3G
Marine GL Bridge
|
Szabványok
|
EN 60947-6-3
IEC 60947-6-3
UL 60947-4-1, fázisváltóval
CSA C22.2 No 60947-4-1, fázisváltóval
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
690 V megfelel IEC 60947-6-3 (szennyezési fok 3)
600 V megfelel UL 60947-4-1
600 V megfelel CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Uimp névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-6-3
|
Áramkör biztonságos elválasztás
|
400 V SELV vezérlő vagy kiegészítő áramkör és a főáramkör között megfelel IEC 60947-1 számú függelék
400 V SELV föld és tápfeszültség kapcsok között megfelel IEC 60947-1 számú függelék
|
Rögzítési mód
|
A kábelcsatorna léceire csiptetve (DIN sín)
Rácsavarozás (lemez vagy panel szerelőkészlettel)
|
Csatlakozás típusa
|
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 0,34…1,5 mm² rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 0,75…1,5 mm² rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 0,75…1,5 mm² merev
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 0,34…1,5 mm² rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 0,75…1,5 mm² rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 0,75…1,5 mm² merev
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…10 mm² merev
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 1…6 mm² rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 1 kábel 2,5…10 mm² rugalmas nélkül
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…6 mm² rugalmas kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1…6 mm² merev
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5…6 mm² rugalmas nélkül
|
Meghúzási nyomaték
|
Vezérlő áramkör: 0,8…1,2 N.m lapos csavarhúzó 5 mm
Vezérlő áramkör: 0,8…1,2 N.m Philips no 1 csavarhúzó 5 mm
Betápláló áramkör: 1,9…2,5 N.m lapos csavarhúzó 6 mm
Betápláló áramkör: 1,9…2,5 N.m 2. sz. Philips csavarhúzó 6 mm
Betápláló áramkör: 1,9…2,5 N.m pozidriv No 2 csavarhúzó 6 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Magasság
|
154 mm
|
Mélység
|
126 mm
|
Nettó súly
|
0,9 kg
|
Kompatibilitási kód
|
LUB
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel IEC 60947-1 (teljes terhelés)
IP20 megfelel IEC 60947-1 (egyéb felületek)
IP40 megfelel IEC 60947-1 (homloklap csatlakozási zónán kívül)
|
Védőkezelés
|
TH kérésre megfelel IEC 60068-1
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-25…60 °C LUCM-mel
-25…70 °C LUCM-mel
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Tűzellenállási képesség
|
960 °C csúcs megfelel IEC 60695-2-12
650 °C megfelel IEC 60695-2-12
|
Működési magasság
|
2000 m
|
Ütésállóság
|
10 gn energiaportok megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
15 gn teljesítménykapcsok nyitva megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Rezgési ellenállás
|
2 gn egyenletes gyorsulás (f= 5…300 Hz) energiaportok megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
4 gn egyenletes gyorsulás (f= 5…300 Hz) teljesítménykapcsok nyitva megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
8 kV szint 3 üzemeltetésben megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
8 kV szint 4K4H kontakt megszakításon megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|
Ellenállás sugárzásos mezőkkel szemben
|
10 V/m 3 megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
2 kV osztály 3 soros mód megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
4 kV osztály 4K4H minden funkció a gombafejű nyomógombok kivételével megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
|
Veszteségmentes lökéshullám
|
1 kV soros mód 24...240 V AC megfelel IEC 60947-6-3
1 kV soros mód 48...220 V DC megfelel IEC 60947-6-3
2 kV kommunikációs áramkör 24...240 V AC megfelel IEC 60947-6-3
2 kV kommunikációs áramkör 48...220 V DC megfelel IEC 60947-6-3
|
Rádióelektromos mezőkkel szembeni védettség
|
10 V megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
|
Mikromegszakításokkal szembeni immunitás
|
3 ms esetén vezérlő áramkör
|
Feszültségesés immunitás
|
70 % / 500 ms megfelel IEC 61000-4-12
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,800 cm
|
1.csomag hossza
|
16,900 cm
|
1. csomag súlya
|
847,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
8,740 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
160
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
147,840 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|