|
|
|
LUCA12FU
Vezérlőegység, 3-12A, 110-240VAC/DC, 10-es osztályú, 3-fázisú
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termékválaszték
|
TeSys Ultra
|
Termék neve
|
TeSys Ultra
|
Készülék rövid neve
|
LUCB
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Normál vezérlőegység
|
Készülék alkalmazás
|
Motor-fűtés-világítás
Beépítés
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Alapvető védelmi követelmények motorindítókhoz: túlterhelés és rövidzárlat
|
Main function available
|
Fáziszárlati és aszimmetria elleni védelem
Kézi átkapcsolási idő
Szivárgóáram elleni védelem
Fáziszárlati és aszimmetria elleni védelem
|
Termékkompatibilitás
|
Power base LUB12
Power base LUB32
Power base LUB38
Power base LUB120
Power base LUB320
Power base LUB380
Reversing contactor breaker LU2B12FU
Reversing contactor breaker LU2B32FU
Reversing contactor breaker LU2MB
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
6 V AC
|
Hálózati frekvencia
|
40 – 70 Hz
|
Terhelés típusa
|
3-fázisú motor - hűtés: önhűtő
|
Felhasználási kategória
|
AC-43
AC-44
AC-53A
|
Motorteljesítmény kW
|
5,5 kW -400...690 V AC 50/60 Hz
5,5 kW -500 V AC 50/60 Hz
9 kW -6 V AC 50/60 Hz
|
Rated motor current adjustment range
|
3…12 A
|
Túlterhelés kapcsolási osztály
|
10-es osztály - frekvencia határérték: 40…60 Hz - hőmérséklet kompenzáció: -25…70 °C megfelel IEC 60947-6-3
10-es osztály - frekvencia határérték: 40…60 Hz - hőmérséklet kompenzáció: -25…70 °C megfelel UL 508-CM
|
Kikapcsolási küszöb
|
14,2 x Ir +/- 20 %
|
Fázis meghibásodási érzékenység
|
Igen
|
[Uc] control circuit voltage
|
110...240 V AC
110...220 V DC
|
Kiegészítő jellemzők
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
88...264 V esetén AC áramkör 110...240 V raktáron
88...242 V esetén DC áramkör 110...220 V raktáron
55 V esetén AC áramkör 110...240 V kettős feszültség
55 V esetén DC áramkör 110...220 V kettős feszültség
|
Jellemző áramfogyasztás
|
280 mA -110...240 V AC I maximum záráskor LUB32-vel
280 mA -110...240 V AC I maximum záráskor LUB32-vel
280 mA -110...240 V AC I maximum záráskor LUCA, LUCB, LUCC, LUCD-vel
280 mA -110...220 V DC I maximum záráskor LUB32-vel
280 mA -110...220 V DC I maximum záráskor LUB32-vel
280 mA -110...220 V DC I maximum záráskor LUCA, LUCB, LUCC, LUCD-vel
35 mA -110...240 V AC I rms zárt LUB32-vel
25 mA -110...240 V AC I rms zárt LUB32-vel
25 mA -110...240 V AC I rms zárt LUCA, LUCB, LUCC, LUCD-vel
35 mA -110...220 V DC I rms zárt LUB32-vel
25 mA -110...220 V DC I rms zárt LUB32-vel
25 mA -110...220 V DC I rms zárt LUCA, LUCB, LUCC, LUCD-vel
|
Hőveszteség
|
2 W esetén vezérlő áramkör LUB32-vel
3 W esetén vezérlő áramkör LUB32-vel
3 W esetén vezérlő áramkör LUCA, LUCB, LUCC, LUCD-vel
|
Üzemidő
|
35 ms szabad levegő LUB32-vel esetén vezérlő áramkör
35 ms szabad levegő LUB32-vel esetén vezérlő áramkör
35 ms szabad levegő LUCA, LUCB, LUCC, LUCD-vel esetén vezérlő áramkör
50 ms koaxiális központ és föld LUB32-vel esetén vezérlő áramkör
50 ms koaxiális központ és föld LUB32-vel esetén vezérlő áramkör
50 ms koaxiális központ és föld LUCA, LUCB, LUCC, LUCD-vel esetén vezérlő áramkör
|
Szabványok
|
EN 60947-6-3
IEC 60947-6-3
UL 60947-4-1, fázisváltóval
CSA C22.2 No 60947-4-1, fázisváltóval
|
Terméktanúsítványok
|
CE
UL-Aex
CSA-Ex
CCC
EAC
ASEV
ATEX Cat 3G
Marine GL Bridge
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
690 V megfelel IEC 60947-6-3
600 V megfelel UL 60947-4-1
600 V megfelel CSA C22.2 No 60947-4-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-6-3
|
Áramkör biztonságos elválasztás
|
400 V SELV vezérlő vagy kiegészítő áramkör és a főáramkör között megfelel IEC 60947-1
400 V SELV föld és tápfeszültség kapcsok között megfelel IEC 60947-1
|
Rögzítési mód
|
Előre lyukasztott rögzítő lyuk (homlokkeret)
|
Szélesség
|
45 mm
|
Magasság
|
66 mm
|
Mélység
|
60 mm
|
Nettó súly
|
0,135 kg
|
Kompatibilitási kód
|
LUCA
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20 homloklap és huzalozott kapcsok megfelel IEC 60947-1
IP20 egyéb felületek megfelel IEC 60947-1
IP40 homloklap csatlakozási zónán kívül megfelel IEC 60947-1
|
Védőkezelés
|
TH kérésre megfelel IEC 60068-1
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Üzemi magasság
|
2000 m
|
Tűzellenállási képesség
|
960 °C csúcs megfelel IEC 60695-2-12
650 °C megfelel IEC 60695-2-12
|
Ütésállóság
|
10 gn energiaportok megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
15 gn teljesítménykapcsok nyitva megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Rezgési ellenállás
|
2 gn egyenletes gyorsulás 5…300 Hz energiaportok megfelel IEC 60068-2-6
4 gn egyenletes gyorsulás 5…300 Hz teljesítménykapcsok nyitva megfelel IEC 60068-2-6
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
8 kV szint 3 üzemeltetésben megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
8 kV szint 4K4H kontakt megszakításon megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|
Veszteségmentes lökéshullám
|
1 kV soros mód megfelel IEC 60947-6-3
2 kV kommunikációs áramkör megfelel IEC 60947-6-3
|
Ellenállás sugárzásos mezőkkel szemben
|
10 V/m 3 megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
2 kV osztály 3 soros mód megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
4 kV osztály 4K4H minden funkció a gombafejű nyomógombok kivételével megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
|
Rádióelektromos mezőkkel szembeni védettség
|
10 V megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
|
Mikromegszakításokkal szembeni immunitás
|
3 ms
|
Feszültségesés immunitás
|
70 % / 500 ms megfelel IEC 61000-4-12
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,100 cm
|
1.csomag hossza
|
8,000 cm
|
1. csomag súlya
|
125,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
23
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,160 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
Garancia
|
|