|
|
|
LUCM12BL
Multifunkciós vezérlőegység, 3-12A, 24VDC
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 02, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termékválaszték
|
TeSys Ultra
|
Termék neve
|
TeSys Ultra
|
Készülék rövid neve
|
LUF
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Multifunkciós bemeneti modul
|
Készülék alkalmazás
|
Motor-fűtés-világítás
Beépítés
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Legkifinomultabb vezérlő és védelem követelmény, kijelzővel
|
Main function available
|
Fáziszárlati és aszimmetria elleni védelem
Kézi vagy szoftveres programozás
Védelmi riasztó funkció
Fáziszárlati és aszimmetria elleni védelem
Naplózási funkció
Külső kapcsolókészülékek ellenőrzése
Túlterhelés, üresjárás
Szivárgóáram elleni védelem
Termikus túlterhelés és mágneses hiba megkülönböztetése
|
Termékkompatibilitás
|
Power base LUB12
Power base LUB32
Power base LUB38
Power base LUB120
Power base LUB320
Power base LUB380
Reversing contactor breaker LU2B12BL
Reversing contactor breaker LU2B32BL
Reversing contactor breaker LU2B38BL
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
6 V AC
|
Hálózati frekvencia
|
40 – 70 Hz
|
Terhelés típusa
|
3-fázisú motor - hűtés: önhűtő - beállítás gyári beállítás
3-fázisú motor - hűtés: önhűtő, kényszerhűtött - beállítás beállítható
Single-phase motor - hűtés: önhűtő, kényszerhűtött - beállítás beállítható
|
Felhasználási kategória
|
AC-43
AC-44
AC-53A
|
Motorteljesítmény kW
|
5,5 kW -400...690 V AC 50/60 Hz esetén 3 fázis motorok
5,5 kW -500 V AC 50/60 Hz esetén 3 fázis motorok
9 kW -6 V AC 50/60 Hz esetén 3 fázis motorok
2,2 kW -400...690 V AC 50/60 Hz esetén kétfázisú motorok
|
Rated motor current adjustment range
|
3…12 A
|
Túlterhelés kapcsolási osztály
|
Class 5…30 - frekvencia határérték: 50…60 Hz - hőmérséklet kompenzáció: -25…55 °C megfelel IEC 60947-6-3
Class 5…30 - frekvencia határérték: 50…60 Hz - hőmérséklet kompenzáció: -25…55 °C megfelel UL 508-CM
|
Kikapcsolási küszöb
|
14,2 x Ir +/- 20 %
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V DC
|
Kiegészítő jellemzők
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
20...28 V esetén DC áramkör 24 V raktáron
14,5 V esetén DC áramkör 24 V kettős feszültség
|
Jellemző áramfogyasztás
|
150 mA -24 V DC I maximum záráskor LUB32-vel
200 mA -24 V DC I maximum záráskor LUB32-vel
200 mA -24 V DC I maximum záráskor LUCA, LUCB, LUCC, LUCD-vel
70 mA -24 V DC I rms zárt LUB32-vel
75 mA -24 V DC I rms zárt LUB32-vel
75 mA -24 V DC I rms zárt LUCA, LUCB, LUCC, LUCD-vel
|
Hőveszteség
|
1,7 W esetén vezérlő áramkör LUB32-vel
1,8 W esetén vezérlő áramkör LUB32-vel
1,8 W esetén vezérlő áramkör LUCA, LUCB, LUCC, LUCD-vel
0,8 W esetén külső busz
|
Üzemidő
|
35 ms szabad levegő LUB32-vel esetén vezérlő áramkör
35 ms szabad levegő LUB32-vel esetén vezérlő áramkör
35 ms szabad levegő LUCA, LUCB, LUCC, LUCD-vel esetén vezérlő áramkör
75 ms koaxiális központ és föld LUB32-vel esetén vezérlő áramkör
65 ms koaxiális központ és föld LUB32-vel esetén vezérlő áramkör
65 ms koaxiális központ és föld LUCA, LUCB, LUCC, LUCD-vel esetén vezérlő áramkör
|
Fizikai interfész
|
RS485 több leágazással - csatlakozó(k): RJ45 - elhelyezés: homloklap - kommunikációs protokoll: Modbus RTU és ASCII 19200 bit/s
|
Visszafutási idő
|
<= 200 ms
|
Kijelző
|
2 sorban 12 karakter - kijelző LCD - angol - pontosság +/- 5 % - felbontás Ir 1%-a
2 sorban 12 karakter - kijelző LCD - francia - pontosság +/- 5 % - felbontás Ir 1%-a
2 sorban 12 karakter - kijelző LCD - német - pontosság +/- 5 % - felbontás Ir 1%-a
2 sorban 12 karakter - kijelző LCD - olasz - pontosság +/- 5 % - felbontás Ir 1%-a
2 sorban 12 karakter - kijelző LCD - spanyol - pontosság +/- 5 % - felbontás Ir 1%-a
|
Visszaállítás
|
Automatikus reset - beállítás: beállítási tartomány
Kézikönyv - beállítás: gyári beállítás
Kézikönyv - beállítás: beállítási tartomány
Távoli törlés - beállítás: beállítási tartomány
|
Törlés előtti idő
|
1…1000 s - visszaállítás kézi vagy gépi nullázás - beállítás beállítható
120 s - visszaállítás kézikönyv - beállítás gyári beállítás
|
Nyelv
|
Angol - beállítás gyári beállítás
Angol, francia, német, olasz, spanyol - beállítás beállítható
|
Megjelenített információ
|
Átlagos áramerősség (gyári beállítás)
Átlagos áramerősség (beállítható)
Utolsó 5 hiba oka (beállítható)
Áram fázisban (beállítható)
Földzárlati áram (beállítható)
Fázis aszimmetria (beállítható)
Motor hőállapota (beállítható)
|
Szabványok
|
EN 60947-6-3
IEC 60947-6-3
UL 60947-4-1, fázisváltóval
CSA C22.2 No 60947-4-1, fázisváltóval
|
Terméktanúsítványok
|
CE
UL-Aex
CSA-Ex
CCC
EAC
ASEV
ATEX Cat 3G
Marine GL Bridge
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
690 V megfelel IEC 60947-6-3
600 V megfelel UL 60947-4-1
600 V megfelel CSA C22.2 No 60947-4-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-6-3
|
Áramkör biztonságos elválasztás
|
400 V SELV vezérlő vagy kiegészítő áramkör és a főáramkör között megfelel IEC 60947-1
400 V SELV föld és tápfeszültség kapcsok között megfelel IEC 60947-1
|
Rögzítési mód
|
Előre lyukasztott rögzítő lyuk (homlokkeret)
|
Szélesség
|
45 mm
|
Magasság
|
66 mm
|
Mélység
|
60 mm
|
Nettó súly
|
0,175 kg
|
Kompatibilitási kód
|
LUCM
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20 homloklap és huzalozott kapcsok megfelel IEC 60947-1
IP20 egyéb felületek megfelel IEC 60947-1
IP40 homloklap csatlakozási zónán kívül megfelel IEC 60947-1
|
Védőkezelés
|
TH kérésre megfelel IEC 60068-1
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Üzemi magasság
|
2000 m
|
Tűzellenállási képesség
|
960 °C csúcs megfelel IEC 60695-2-12
650 °C megfelel IEC 60695-2-12
|
Ütésállóság
|
10 gn energiaportok megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
15 gn teljesítménykapcsok nyitva megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Rezgési ellenállás
|
2 gn egyenletes gyorsulás 5…300 Hz energiaportok megfelel IEC 60068-2-6
4 gn egyenletes gyorsulás 5…300 Hz teljesítménykapcsok nyitva megfelel IEC 60068-2-6
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
8 kV szint 3 üzemeltetésben megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
8 kV szint 4K4H kontakt megszakításon megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|
Ellenállás sugárzásos mezőkkel szemben
|
10 V/m 3 megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
2 kV osztály 3 soros mód megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
4 kV osztály 4K4H minden funkció a gombafejű nyomógombok kivételével megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
|
Rádióelektromos mezőkkel szembeni védettség
|
10 V megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
|
Mikromegszakításokkal szembeni immunitás
|
3 ms
|
Feszültségesés immunitás
|
70 % / 500 ms megfelel IEC 61000-4-12
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1.csomag hossza
|
10,2 cm
|
1. csomag súlya
|
180,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
23
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,432 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
Garancia
|
|