|
|
|
LUCMT1BL
Multifunkciós vezérlőmodul motorvezérlőhöz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termékválaszték
|
TeSys Ultra
|
Készülék rövid neve
|
LUF
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Multifunkciós bemeneti modul
|
Készülék alkalmazás
|
Motor-fűtés-világítás
Beépítés
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Legkifinomultabb vezérlő és védelem követelmény, kijelzővel
|
Main function available
|
Túlterhelés, üresjárás
Fáziszárlati és aszimmetria elleni védelem
Fáziszárlati és aszimmetria elleni védelem
Kézi vagy szoftveres programozás
Szivárgóáram elleni védelem
Naplózási funkció
Termikus túlterhelés és mágneses hiba megkülönböztetése
Védelmi riasztó funkció
Külső kapcsolókészülékek ellenőrzése
|
Termékkompatibilitás
|
Power base LUTM
|
Hálózati frekvencia
|
40 – 70 Hz
|
Terhelés típusa
|
3-fázisú motor - hűtés: önhűtő - beállítás gyári beállítás
3-fázisú motor - hűtés: önhűtő, kényszerhűtött - beállítás beállítható
Single-phase motor - hűtés: önhűtő, kényszerhűtött - beállítás beállítható
|
Felhasználási kategória
|
AC-43
AC-53A
AC-44
|
Rated motor current adjustment range
|
0,35…1,05 A
|
Túlterhelés kapcsolási osztály
|
Class 5…30 - frekvencia határérték: 50…60 Hz - hőmérséklet kompenzáció: -25…55 °C megfelel IEC 60947-6-3
Class 5…30 - frekvencia határérték: 50…60 Hz - hőmérséklet kompenzáció: -25…55 °C megfelel UL 508-CM
|
Kikapcsolási küszöb
|
14,2 x Ir +/- 20 %
|
Fázis meghibásodási érzékenység
|
Igen
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V DC
|
Kiegészítő jellemzők
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
20...28 V esetén DC áramkör 24 V raktáron
14,5 V esetén DC áramkör 24 V kettős feszültség
|
Jellemző áramfogyasztás
|
130 mA -24 V DC I maximum záráskor
60 mA -24 V DC I rms zárt
|
Hőveszteség
|
2 W esetén vezérlő áramkör
|
Üzemidő
|
35 ms szabad levegő esetén vezérlő áramkör
70 ms koaxiális központ és föld esetén vezérlő áramkör
|
Fizikai interfész
|
RS485 több leágazással - csatlakozó(k): RJ45 - elhelyezés: homloklap - kommunikációs protokoll: Modbus RTU és ASCII 19200 bit/s
|
Visszafutási idő
|
<= 200 ms
|
Kijelző
|
2 sorban 12 karakter - kijelző LCD - angol - pontosság +/- 5 % - felbontás Ir 1%-a
2 sorban 12 karakter - kijelző LCD - francia - pontosság +/- 5 % - felbontás Ir 1%-a
2 sorban 12 karakter - kijelző LCD - német - pontosság +/- 5 % - felbontás Ir 1%-a
2 sorban 12 karakter - kijelző LCD - olasz - pontosság +/- 5 % - felbontás Ir 1%-a
2 sorban 12 karakter - kijelző LCD - spanyol - pontosság +/- 5 % - felbontás Ir 1%-a
|
Visszaállítás
|
Automatikus reset - beállítás: beállítási tartomány
Kézikönyv - beállítás: gyári beállítás
Kézikönyv - beállítás: beállítási tartomány
Távoli törlés - beállítás: beállítási tartomány
|
Törlés előtti idő
|
1…1000 s - visszaállítás kézi vagy gépi nullázás - beállítás beállítható
120 s - visszaállítás kézikönyv - beállítás gyári beállítás
|
Nyelv
|
Angol - beállítás gyári beállítás
Angol, francia, német, olasz, spanyol - beállítás beállítható
|
Megjelenített információ
|
Átlagos áramerősség (gyári beállítás)
Átlagos áramerősség (beállítható)
Utolsó 5 hiba oka (beállítható)
Áram fázisban (beállítható)
Földzárlati áram (beállítható)
Fázis aszimmetria (beállítható)
Motor hőállapota (beállítható)
|
Szabványok
|
EN 60947-6-3
IEC 60947-6-3
UL 508-CM
CSA C22.2 No 14
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CSA-Ex
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V megfelel IEC 60947-6-3
250 V megfelel UL 60947-4-1
250 V megfelel CSA C22.2 No 60947-4-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV megfelel IEC 60947-6-3
|
Rögzítési mód
|
Előre lyukasztott rögzítő lyuk (homlokkeret)
|
Szélesség
|
45 mm
|
Magasság
|
66 mm
|
Mélység
|
60 mm
|
Nettó súly
|
0,175 kg
|
Kompatibilitási kód
|
LUCM
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20 homloklap és huzalozott kapcsok megfelel IEC 60947-1
IP20 egyéb felületek megfelel IEC 60947-1
IP40 homloklap csatlakozási zónán kívül megfelel IEC 60947-1
|
Védőkezelés
|
TH kérésre megfelel IEC 60068-1
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Üzemi magasság
|
2000 m
|
Tűzellenállási képesség
|
960 °C csúcs megfelel IEC 60695-2-12
650 °C megfelel IEC 60695-2-12
|
Ütésállóság
|
10 gn energiaportok megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
15 gn teljesítménykapcsok nyitva megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Rezgési ellenállás
|
2 gn egyenletes gyorsulás 5…300 Hz energiaportok megfelel IEC 60068-2-6
4 gn egyenletes gyorsulás 5…300 Hz teljesítménykapcsok nyitva megfelel IEC 60068-2-6
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
8 kV szint 3 üzemeltetésben megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
8 kV szint 4K4H kontakt megszakításon megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
|
Ellenállás sugárzásos mezőkkel szemben
|
10 V/m 3 megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
2 kV osztály 3 soros mód megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
4 kV osztály 4K4H minden funkció a gombafejű nyomógombok kivételével megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
|
Rádióelektromos mezőkkel szembeni védettség
|
10 V megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
|
Mikromegszakításokkal szembeni immunitás
|
3 ms
|
Feszültségesés immunitás
|
70 % / 500 ms megfelel IEC 61000-4-12
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,200 cm
|
1.csomag hossza
|
5,500 cm
|
1. csomag súlya
|
171,900 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
23
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,276 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|