|
|
|
LUFC00
Párhuzamosító kábelmodul
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
LUFN
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Részleges fedőlemez
|
Termék kompatibilitása
|
LUCM
LUCD
LUCA
LUCL
LUCB
LUCC
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Plug-in
|
Szerelési hely
|
Mellső oldal
|
Main function available
|
Párhuzamos vezetékelosztó modul
|
Busz típusa
|
Párhuzamos
|
Áramfelvétel
|
1 mA
|
Nettó súly
|
0,045 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,8 cm
|
1.csomag hossza
|
9,5 cm
|
1. csomag súlya
|
46,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
62
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,167 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|