|
|
|
LUFDA01
Hibadifferenciáló modul, NC, automatikus/távoli reset
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
LUFN
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Funkcionális modul
|
Termék kompatibilitása
|
LUCB
LUCC
LUCD
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Plug-in
|
Szerelési hely
|
Mellső oldal
|
Main function available
|
Termikus túlterhelés riasztás és automatikus vagy távoli törlés
|
Kiegészítő érintkező összetétel
|
1 NC
|
Hibajelzés
|
LED homloklap
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24...240 V DC
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
2 A - <70 °C
|
Rövidzárlat-védelem
|
2 A 1 perces, be/kimenet és föld végpont között megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Csatlakozási távolság
|
5,08 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
0,5…0,6 N.m - csavarhúzóval 3,5 mm lapos
|
Nettó súly
|
0,055 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,300 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,700 cm
|
1.csomag hossza
|
10,500 cm
|
1. csomag súlya
|
74,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,697 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|