|
|
|
LUFN11
Segédérintkező funkciómodul helyére, NO+NC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
LUL
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Segédérintkező csoport
|
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő érintkező összetétel
|
1 NO + 1 NC
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
<= 250 V AC
<= 250 V DC
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V megfelel CSA 1010
250 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
250 V megfelel UL94 (anyag V0)
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
5 A
|
Minimális kapcsolási feszültség
|
17 V
|
Minimális kapcsolási áram
|
5 mA
|
Nettó súly
|
0,05 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,3 cm
|
1.csomag hossza
|
4,8 cm
|
1. csomag súlya
|
46,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
60
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,108 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|