|
|
|
LUFP7
Profibus-DP > Modbus Gateway
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
LUFN
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kommunikációs készlet
|
Termék kompatibilitása
|
ATV31
ATS48
TeSys U indító-vezérlők
|
Kiegészítő jellemzők
Busz típusa
|
Profibus DP
Modbus
|
Csatlakozó típusa
|
SUB-D 9 anya terepi busz
RJ45 Modbus
RJ45 PC-hez
|
Csatlakozások maximális száma
|
<= 8 Modbus szolga
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC +/- 10 %
|
Áramfelvétel
|
100 mA terhelés alatt
280 mA maximális áramerősség
|
Helyi jelzés
|
LED homloklap
|
Szolgáltatások
|
Parancs - busz típus: Profibus DP - elérhető funkciók: 122 konfigurálható szó
Konfiguráció és finombeállítás - busz típus: Fipio - elérhető funkciók: kábelbemenet a tetőn keresztül
Ellenőrzés - busz típus: Profibus DP - elérhető funkciók: 122 konfigurálható szó
|
Nettó súly
|
0,245 kg
|
Környezet
Elektromágneses kompatibilitás
|
Elektromágneses kibocsátás megfelel IEC 50102
Elektrosztatikus kisülés megfelel IEC 61000-6-4
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel IEC 60664
|
Környezeti levegő hőmérséklete szereléskor
|
5…50 °C
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
17,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,700 cm
|
1.csomag hossza
|
5,800 cm
|
1. csomag súlya
|
220,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
36
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
8,689 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|