|
|
|
LUFV2
Motorterhelés kijelző, 4-20mA
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
LUFN
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Funkcionális modul
|
Termék kompatibilitása
|
LUCC
LUCM
LUCB
LUCD
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Plug-in
|
Szerelési hely
|
Mellső oldal
|
Main function available
|
Motorterhelés kijelzése
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC
|
Analóg kimeneti áram
|
4…20 mA
|
Kimeneti jel típusa
|
I átlag/Ir aránya 0-2 között LUCB és LUCD-re
I átlag/Ir aránya 0-3 között LUCC-re
|
Ohmos terhelési impedancia
|
100 Ohm terhelés alatt
<= 500 Ohm
|
Mérési pontosság
|
+/- 10 % 291 x 291 mm-es kimenetoldali rácskivágással - felbontás: Ir 1%-a
+/- 6 % légszűrőkkel
|
Csatlakozási távolság
|
3,81 mm
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,14…1 mm² rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,14…1 mm² merev nélkül
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,25…0,5 mm² rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,25…1 mm² rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,14…0,5 mm² merev nélkül
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,14…0,75 mm² rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,25…0,34 mm² rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,5 mm² rugalmas kábelvéggel
|
Kapcsolódó kábeltípus
|
AWG 26...AWG 16
|
Meghúzási nyomaték
|
0,2…0,25 N.m - csavarhúzóval 2,5 mm lapos
|
Nettó súly
|
0,05 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,300 cm
|
1.csomag hossza
|
4,700 cm
|
1. csomag súlya
|
50,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
36
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,035 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|