|
|
|
LULC033
Modbus kommunikációs modul Tesys U-hoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
LUT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kommunikációs aljzat
|
Termék kompatibilitása
|
LUCL
LUCC
LUCB
LUCM
LUCA
LUCD
|
Készülék alkalmazás
|
Kommunikáció
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys TeSys U LUB nem irányváltó teljesítmény alapmodul
TeSys TeSys U LU2B irányváltó vákuum kontaktus
|
Kiegészítő jellemzők
Main function available
|
Összehasonlítás
|
Szerelési mód
|
Plug-in
|
Szerelési hely
|
Mellső oldal
|
Fizikai interfész
|
RS485 több leágazással
|
Busz típusa
|
Modbus
|
Kábelcsatlakozó típusa
|
RJ45 homloklap
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus RTU és ASCII
|
Címzés
|
0...31
|
Átviteli sebesség
|
19200 bit/s
|
Visszafutási idő
|
30 ms
|
Bemenetek száma
|
2
|
Logikai bemenet
|
Pozitív -24 V DC - 7 mA
|
Válaszidő
|
10 ms +/- 3 bar 1 állapotba vált
10 ms +/- 3 bar 1 állapotba vált
|
Bemenet típusa
|
Ellenálló
|
Kimenetek száma
|
2 DC +/- 10%
1
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC
|
Kimeneti áram
|
<= 500 mA
|
Védelem típusa
|
GL biztosító 1 A
|
Kapcsolási áram kapacitás
|
0,5 mA -24 V
|
Helyi jelzés
|
46 LED homloklap
|
Csatlakozótüske
|
3,81 mm
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,14…1 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,14…1 mm²merev nélkül
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,25…0,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,25…1 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,14…0,5 mm²merev nélkül
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,14…0,75 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,25…0,34 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,5 mm²rugalmas kábelvéggel
|
Kapcsolódó kábeltípus
|
AWG 26...AWG 16
|
Meghúzási nyomaték
|
0,2…0,25 N.m2,5 mm
|
Nettó súly
|
0,08 kg
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…55 °C
|
IP védettségi fok
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,9 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,3 cm
|
1.csomag hossza
|
4,9 cm
|
1. csomag súlya
|
85,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
35
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,293 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|