|
|
|
LULC07
profibus kommunikációs modul - TeSys U-hoz - 24 V DC
|
|
|
|
|
End of Commercialization ÁPR. 22, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
LUT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kommunikációs aljzat
|
Termék kompatibilitása
|
LUCB
LUCM
LUCC
LUCL
LUCD
LUCA
|
Készülék alkalmazás
|
Kommunikáció
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys TeSys U LUB nem irányváltó teljesítmény alapmodul
TeSys TeSys U LU2B irányváltó vákuum kontaktus
|
Kiegészítő jellemzők
Main function available
|
Összehasonlítás
|
Szerelési mód
|
Plug-in
|
Szerelési hely
|
Mellső oldal
|
Fizikai interfész
|
9-pólusú D-SUB csatlakozódugó
|
Busz típusa
|
Profibus DP
|
Kommunikációs port protokoll
|
Profibus DP terepi busz
|
Címzés
|
1...125
|
Áramfelvétel
|
1.5 mA -24 V DC elkülönítetlen 20...28 V
|
Logikai bemenet
|
Pozitív -24 V DC - 7 mA
|
Válaszidő
|
10 ms +/- 3 bar 1 állapotba vált
10 ms +/- 3 bar 1 állapotba vált
|
Bemenet típusa
|
Ellenálló
|
Kimenetek száma
|
2 DC +/- 10%
1
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC
|
Kimeneti áram
|
<= 500 mA
|
Védelem típusa
|
GL biztosító 2 A
|
Kapcsolási áram kapacitás
|
0,5 mA -24 V
|
Helyi jelzés
|
46 LED homloklap
|
Környezet
Szabványok
|
PSTN/ISDN R and TTE
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…55 °C
|
IP védettségi fok
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,0 cm
|
1.csomag hossza
|
11,3 cm
|
1. csomag súlya
|
105,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
35
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,14 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|